17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ペンタプリズム PPBシリーズ

ペンタプリズム PPBシリーズ
通常単価(税別)
42,031円~61,420円
税込単価
46,234円~67,562円
通常出荷日:16日目

【特長】・鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。・カメラがデジタル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
10
10.8
1個
15
16
1個
20
23
1個
25
27.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,031円
( 46,234円 )
16日目
51,241円
( 56,365円 )
16日目
53,422円
( 58,764円 )
16日目
61,420円
( 67,562円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。
・カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。
・レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
・プリズムへの入射角度が変わっても、入射光線に対し常に90度で出射します。
・2枚のミラーを使う場合よりも、プリズムの内部反射を使う方が、角度のズレが発生せず、全体をコンパクトにできます。
・※黒塗りは溶剤で拭くと、溶けてとれる可能性があります。
・※Alコートによるプリズム内面反射は、1面で12%、2面で23%程度の反射率損失があります。
・※入出射効率は、77%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタプリズム PPBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタプリズム PPBシリーズ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
FEPシート NRシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
ステンレスパイプ SPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,031円-3,436円 -708円 -8,365円 -1,654円 -1,255円 -
通常出荷日16日目16日目〜4日目〜7日目〜9日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト