ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常価格(税別):12,435円~
通常出荷日:16日目
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
平凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,627円~
通常出荷日:9日目 ~
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):8,850円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,133円 ( 5,646円 ) | 16日目 |
4,284円 ( 4,712円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
4,527円 ( 4,980円 ) | 16日目 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 20日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 27日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 20日目 |
【特長】
・照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。
・高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
・片面を非球面形状にすることで、単レンズでNA0.5程度の大きな発散角(集束角)を実現しました。
・口径が小さいコンパクトなものから、バックフォーカスを長くした大口径のレンズまで、各種外径サイズをご用意しています。
・可視域から波長2μmの赤外域までの広範囲で使用できます。
・B270®はSCHOTT AGの登録商標です。
・※裏面(平面)側から平行光を入射すると、球面収差が大きく1点に集光しません。
・※非球面コンデンサーレンズは単レンズなので、波長によって焦点距離が変化します。
・※非球面コンデンサーレンズは照明光源用のレンズです。
・※レーザ集光用の無収差レンズではありません。
・※レンズには反射防止膜コートが施されていないので、レンズの表面と裏面の反射による損失で透過率は90%以下になります。
・※プレス品のため、有効範囲外にはヒケに起因する凹みやカケがある場合があります。



アズワン
平凹レンズ(BK-7)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,079円~