17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ

赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常単価(税別)
12,43517,335
税込単価
13,67919,069
通常出荷日:16日目

【特長】・紫外・可視域の光を吸収し、赤外光を透過させるフィルターです・白色光源から赤外光を取り出す場合...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

透過限界波長 λT

波長傾斜幅 Δλ

最小発注数量
760±10nm
<60nm
1個
800±10nm
<60nm
1個
830±10nm
<60nm
1個
850±10nm
<60nm
1個
985±10nm
<222nm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
17,335
( 19,069 )
16日目
12,435
( 13,679 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外・可視域の光を吸収し、赤外光を透過させるフィルターです
・白色光源から赤外光を取り出す場合や、赤外線警報機や暗視カメラなどのフィルターとして使用されています
・760~985nmの波長で透過限界波長を選択することができます
・赤外線カットフィルターが付いていない半導体撮像素子に赤外透過フィルターをつけると、赤外線カメラとして使用できます
・紫外・可視域の幅広い波長帯域が遮断されているので、撮像素子にフィルターを入れることで赤外線の観察感度を上げることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)
赤外光透過用窓板(光学結晶)  角形シリーズ
赤外光透過用窓板(光学結晶)  台形シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,435-9,538 -15,3606,344 -15,071 -128,684
通常出荷日16日目1日目〜14日目〜16日目〜36日目35日目
色調黒色乳白半透明----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト