ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
アズワン
平凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,627円~
通常出荷日:9日目 ~
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):8,850円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常価格(税別):12,435円~
通常出荷日:16日目
アズワン
両凸レンズ(光学レンズ)
アズワン
通常価格(税別):9,852円~
通常出荷日:13日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~

【特長】・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。・...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,738円 ( 6,312円 ) | 16日目 |
5,738円 ( 6,312円 ) | 16日目 |
5,738円 ( 6,312円 ) | 16日目 |
5,738円 ( 6,312円 ) | 16日目 |
5,738円 ( 6,312円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
9,092円 ( 10,001円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 16日目 |
【特長】
・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。
・コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。


アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):17,066円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~