17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
通常単価(税別)
5,133円~9,456円
税込単価
5,646円~10,402円
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。・凸レンズと組み合わせてビーム径...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
30
−40
8.4
20.76mm
2
−41.3mm
1個
30
−50
6.8
25.95mm
2
−51.3mm
1個
30
−60
5.9
31.14mm
2
−61.3mm
1個
30
−70
5.2
36.33mm
2
−71.3mm
1個
30
−80
4.8
41.52mm
2
−81.3mm
1個
30
−90
4.5
46.71mm
2
−91.3mm
1個
30
−100
4.2
51.9mm
2
−101.3mm
1個
30
−120
3.8
62.28mm
2
−121.3mm
1個
30
−150
3.5
77.85mm
2
−151.3mm
1個
30
−170
3.3
88.23mm
2
−171.3mm
1個
30
−200
3.1
103.8mm
2
−201.3mm
1個
30
−220
3
114.18mm
2
−221.3mm
1個
30
−250
2.9
129.75mm
2
−251.3mm
1個
40
−50
11.4
25.95mm
2
−51.3mm
1個
40
−60
9.3
31.14mm
2
−61.3mm
1個
40
−70
8
36.33mm
2
−71.3mm
1個
40
−80
7.1
41.52mm
2
−81.3mm
1個
40
−100
6
51.9mm
2
−101.3mm
1個
50
−70
13
36.33mm
3
−72.0mm
1個
50
−80
11.4
41.52mm
3
−82.0mm
1個
50
−90
10.3
46.71mm
3
−92.0mm
1個
50
−100
9.4
51.9mm
3
−102.0mm
1個
50
−120
8.2
62.28mm
3
−122.0mm
1個
50
−150
7.1
77.85mm
3
−152.0mm
1個
50
−170
6.6
88.23mm
3
−172.0mm
1個
50
−200
6.1
103.8mm
3
−202.0mm
1個
50
−250
5.4
129.75mm
3
−252.0mm
1個
50
−300
5
155.7mm
3
−302.0mm
1個
50.8
−70
13.4
36.33mm
3
−72.0mm
1個
50.8
−80
11.7
41.52mm
3
−82.0mm
1個
50.8
−90
10.5
46.71mm
3
−92.0mm
1個
50.8
−100
9.6
51.9mm
3
−102.0mm
1個
50.8
−150
7.3
77.85mm
3
−152.0mm
1個
50.8
−200
6.2
103.8mm
3
−202.0mm
1個
50.8
−250
5.5
129.75mm
3
−252.0mm
1個
50.8
−300
5.1
155.7mm
3
−302.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,102円
( 6,712円 )
16日目
5,860円
( 6,446円 )
16日目
5,738円
( 6,312円 )
16日目
5,617円
( 6,179円 )
16日目
5,496円
( 6,046円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
5,133円
( 5,646円 )
16日目
8,607円
( 9,468円 )
16日目
8,486円
( 9,335円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
7,759円
( 8,535円 )
16日目
9,456円
( 10,402円 )
16日目
9,213円
( 10,134円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,607円
( 9,468円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
36日目
9,456円
( 10,402円 )
16日目
9,213円
( 10,134円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,607円
( 9,468円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。
・凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
・※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凹レンズには光を入れる向きがあります。
・※凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,133円-4,163円 -6,950円 -5,133円 -10,254円 -10,254円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目16日目〜16日目〜16日目
反射防止膜コート波長域ノーコートノーコートノーコートノーコート400~700nm633~1064nm
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト