17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が182型番あります。

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
通常単価(税別)
6,950円~40,941円
税込単価
7,645円~45,035円
通常出荷日:16日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

最小発注数量
15
20
2
10.38mm
5.2
16.6mm
<1′
1個
15
25
2
12.98mm
4.4
22.1mm
<1′
1個
15
30
2
15.57mm
3.9
27.4mm
<1′
1個
15
40
2
20.76mm
3.4
37.8mm
<1′
1個
15
50
2
25.95mm
3.1
48mm
<1′
1個
15
60
2
31.14mm
2.9
58.1mm
<1′
1個
15
70
2
36.33mm
2.8
68.2mm
<1′
1個
15
80
2
41.52mm
2.7
78.2mm
<1′
1個
15
90
2
46.71mm
2.6
88.3mm
<1′
1個
15
100
2
51.9mm
2.5
98.3mm
<1′
1個
15
120
2
62.28mm
2.5
118.4mm
<1′
1個
15
150
2
77.85mm
2.4
148.4mm
<1′
1個
20
25
2
12.98mm
6.7
20.6mm
<1′
1個
20
30
2
15.57mm
5.6
26.3mm
<1′
1個
20
40
2
20.76mm
4.6
37mm
<1′
1個
20
50
2
25.95mm
4
47.4mm
<1′
1個
20
60
2
31.14mm
3.6
57.6mm
<1′
1個
20
70
2
36.33mm
3.4
67.8mm
<1′
1個
20
80
2
41.52mm
3.2
77.9mm
<1′
1個
20
90
2
46.71mm
3.1
88mm
<1′
1個
20
100
2
51.9mm
3
98mm
<1′
1個
20
120
2
62.28mm
2.8
118.2mm
<1′
1個
20
150
2
77.85mm
2.6
148.3mm
<1′
1個
20
170
2
88.23mm
2.6
168.2mm
<1′
1個
20
200
2
103.8mm
2.5
198.4mm
<1′
1個
25
30
2
15.57mm
8.3
24.5mm
<1′
1個
25
35
2
18.17mm
7
30.4mm
<1′
1個
25
40
2
20.76mm
6.2
36mm
<1′
1個
25
50
2
25.95mm
5.2
46.6mm
<1′
1個
25
60
2
31.14mm
4.6
57mm
<1′
1個
25
70
2
36.33mm
4.2
67.2mm
<1′
1個
25
80
2
41.52mm
3.9
77.4mm
<1′
1個
25
90
2
46.71mm
3.7
87.6mm
<1′
1個
25
100
2
51.9mm
3.5
97.7mm
<1′
1個
25
120
2
62.28mm
3.3
117.8mm
<1′
1個
25
150
2
77.85mm
3
148mm
<1′
1個
25
170
2
88.23mm
2.9
168.1mm
<1′
1個
25
200
2
103.8mm
2.8
198.2mm
<1′
1個
25
220
2
114.18mm
2.7
218.2mm
<1′
1個
25
250
2
129.75mm
2.6
248.3mm
<1′
1個
25.4
30
1.7
15.57mm
8.3
24.5mm
<1′
1個
25.4
35
1.8
18.17mm
7
30.4mm
<1′
1個
25.4
40
1.9
20.76mm
6.2
36mm
<1′
1個
25.4
50
1.9
25.95mm
5.2
46.6mm
<1′
1個
25.4
60
1.9
31.14mm
4.6
57mm
<1′
1個
25.4
70
1.9
36.33mm
4.2
67.2mm
<1′
1個
25.4
80
1.9
41.52mm
3.9
77.4mm
<1′
1個
25.4
90
1.9
46.71mm
3.7
87.6mm
<1′
1個
25.4
100
1.9
51.9mm
3.5
97.7mm
<1′
1個
25.4
120
2
62.28mm
3.3
117.8mm
<1′
1個
25.4
150
2
77.85mm
3
148mm
<1′
1個
25.4
170
2
88.23mm
2.9
168.1mm
<1′
1個
25.4
200
2
103.8mm
2.8
198.2mm
<1′
1個
25.4
250
2
129.75mm
2.6
248.3mm
<1′
1個
25.4
300
2
155.7mm
2.5
298.4mm
<3′
1個
25.4
500
2
259.5mm
2.3
498.4mm
<3′
1個
25.4
700
2
363.3mm
2.2
698.5mm
<3′
1個
25.4
1000
2
519mm
2.2
998.5mm
<3′
1個
30
35
2
18.17mm
9.9
28.5mm
<1′
1個
30
40
2
20.76mm
8.4
34.5mm
<1′
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,396円
( 8,136円 )
16日目
7,274円
( 8,001円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
6,950円
( 7,645円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,850円
( 9,735円 )
16日目
8,607円
( 9,468円 )
16日目
8,486円
( 9,335円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
9,092円
( 10,001円 )
16日目
8,971円
( 9,868円 )
16日目
8,850円
( 9,735円 )
16日目
8,607円
( 9,468円 )
16日目
8,486円
( 9,335円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,950円-7,638円 -3,800円 -9,456円 -10,254円 -12,920円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目〜16日目
反射防止膜コート波長域750~1550nm750~1550nm750~1550nm750~1550nm750~1550nm750~1550nm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト