ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常価格(税別):12,435円~
通常出荷日:16日目
アクリサンデー
サンデーPET
アクリサンデー
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目

【特長】・紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。・多波長レーザや白...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,690円 ( 30,459円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
35,203円 ( 38,723円 ) | 16日目 |
41,547円 ( 45,702円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
41,547円 ( 45,702円 ) | 16日目 |
41,547円 ( 45,702円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
【特長】
・紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。
・多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
・また、超広帯域のハーフミラーは分光計測用の素子としても利用できます。
・超広帯域用(PMH)は紫外から赤外までカバーできる広い帯域を持ち、その帯域波長を変えた4タイプのハーフミラーをラインナップしています。
・広帯域用(PSMH)は可視域用、近赤外用、通信赤外用の3タイプのハーフミラーをラインナップしています。
・誘電体多層膜を使用しているので、膜の吸収による光量の損失がほとんどなく、効率よく光量分岐することができます。
・偏光特性が大きくないので、レーザ光源や直線偏光の光源に使用しても光量分岐が可能です。
・プレートタイプなので、基板を透過する時に発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。
・ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。
・ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※厳密に分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)
・※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。
・※反射コーティング面が判別ができない場合は、基板側面の矢印で確認ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):17,066円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

エスコ
厚み:2~3mm アクリル板
5通常価格(税別):699円~