ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
通常価格(税別):2,073円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
パイプ接続用フィッティング EPDMパッキン
通常価格(税別):35,103円~
通常出荷日:8日目
アズワン
広口ボトル(GL規格)
アズワン
通常価格(税別):783円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)
通常価格(税別):467円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1L
通常価格(税別):3,038円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)【1~12個入り】
通常価格(税別):2,400円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
S絶縁管 SZETUシリーズ
アズワン
通常価格(税別):7,629円~
通常出荷日:9日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,485円 ( 11,534円 ) | 13日目 |
10,954円 ( 12,049円 ) | 9日目 |
12,454円 ( 13,699円 ) | 9日目 |
17,915円 ( 19,707円 ) | 9日目 |
21,738円 ( 23,912円 ) | 9日目 |
30,930円 ( 34,023円 ) | 9日目 |
38,787円 ( 42,666円 ) | 9日目 |
78,733円 ( 86,606円 ) | 9日目 |

アズワン
ツバ付フランジ短管 FKM

アズワン
ツバ付フランジ短管一式 EPDM

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

アズワン
広口瓶 遮光タイプ
5通常価格(税別):440円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
テーパージャー角型(PP製)
0通常価格(税別):10,833円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,986円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):531円~