ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):15,156円~
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,529円 ( 15,982円 ) | 16日目 |
7,629円 ( 8,392円 ) | 11日目 |
131,304円 ( 144,434円 ) | 11日目 |
131,304円 ( 144,434円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~