17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1L

ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1L

通常単価(税別)
3,0383,536
税込単価
3,3423,890
通常出荷日:4日目~11日目

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる3...

詳細を確認
  • 最大液量
    0.8L
  • 容量(L)
    1
  • 本体サイズ(mm)
    103×130×337
  • 材質
    スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
  • メーカー名
    栄豊シッピング
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用可能pH範囲

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

使用可能pH範囲

最小発注数量
6~8
1個
6~8
1個
6~8
1個
6~8
1個
7~12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,536
( 3,890 )
11日目
3,536
( 3,890 )
9日目
3,536
( 3,890 )
9日目
3,536
( 3,890 )
10日目
3,038
( 3,342 )
4日目

詳細情報

基本情報

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。
斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。
液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。
ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1L
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 0.5L
目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し
トリガースプレー
オートサンプラー用バイアル 黒キャップ(セプタム付き)
洗浄ボトル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,038-2,722 -3,934 -2,6454,074 -2,592 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目4日目4日目4日目
最大液量0.8L0.4L----
容量(L)10.5100.55--
本体サイズ(mm)103×130×33789×120×275----
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPEスプレーガン部/PP、ボトル部/HDPELDPEボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(ふっ素樹脂)PP本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE
メーカー名栄豊シッピング栄豊シッピングKAUTEX栄豊シッピングLLG Labwareニッコー

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト