17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)

ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)
通常単価(税別)
467円~1,185円
税込単価
514円~1,304円
通常出荷日:4日目

【仕様】・型番:2-3409-01~03…容器(角型タンク)各種・型番:2-3409-04~06…ケー...

詳細を確認
  • 画像は容器の画像です。型番により商品仕様が異なるため、仕様及び商品情報をご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番:2-3409-01、2-3409-02、2-3409-03

型番:2-3409-04、2-3409-05、2-3409-06

型番:2-3409-11

型番:2-3409-12

型番:2-3409-13

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

容量

(L)

その他

仕様

口内径

(mm)

口外径

(φmm)

メーカー商品名

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
PE(ポリエチレン)製容器
角型
5L
-
容器
32
35.2
ユニオンコンテナⅡ型 5L 容器
4562470250669
容器(本体)・中栓/LDPE、キャップ/HDPE
1個
1個
-
角型
5L
オプション
外装ダンボール
-
-
ユニオンコンテナⅡ型 5L ケース
4562470250676
紙
1個
1個
-
角型
10L
オプション
外装ダンボール
-
-
ユニオンコンテナⅡ型 10L ケース
4562470250690
紙
1個
1個
-
角型
20L
オプション
外装ダンボール
-
-
ユニオンコンテナⅡ型 20L ケース
4562470250713
紙
1個
1個
-
その他
-
オプション
キャップ式ノズル
-
-
キャップ式ノズル(ユニオンコンテナーⅡ型用) 
4562470250737
LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1個
-
その他
-
オプション
差し込み式ノズル
-
-
差し込み式ノズル(ユニオンコンテナーⅡ型用) 
4562470250744
LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
4日目
716円
( 788円 )
4日目
984円
( 1,082円 )
4日目
1,185円
( 1,304円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
611円
( 672円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型番:2-3409-01~03…容器(角型タンク)各種
・型番:2-3409-04~06…ケース(外装ダンボール)各種
・型番:2-3049-11…コック
・型番:2-3049-12…キャップ式ノズル
・型番:2-3049-13…差し込み式ノズル

ご注意

  • 画像は容器の画像です。型番により商品仕様が異なるため、仕様及び商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の輸送に使用しています
4
満足度:4.0
当社で生産しているOEM液体製品の輸送用容器として使用しています。選定した理由は、容量(20L)が手ごろだったことと、外...もっと読む
0人が参考にしています。
水を入れた重りとして使用しました
5
満足度:5.0
安価なため、つなぎ目からの水漏れやキャップからの水漏れを懸念しましたが、まったく問題なく使えました。 思ったよりも肉厚で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)
BB型広口瓶
角型ボトル 容量 20L
スチロールT型瓶
大型透明丸型瓶
角型タンク(PFA製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格467円-4,229円 -3,840円 -709円 -29,195円 -327,740円
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目1日目1日目
内容量1個1本1本1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト