ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S SVF-300S
通常単価(税別)
424,044
税込単価
466,448
通常出荷日:19日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商...

詳細を確認

型番:

SVF-300S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVF-300Sの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0545
質量(g)
30000.0
材質1
ガルバリウム鋼板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVF-300S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424,044
( 466,448 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・71Hz):41/44.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):570x715x425
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S
・質量:30kg
【材質/仕上】
・ガルバリウム鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300Sの型番SVF-300Sのページです。 型番SVF-300Sに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S-SUS
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T-SUS
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-400S-SUS
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格424,044531,191424,044525,451531,191651,731
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード136-0545136-0561136-0584135-9038136-0539135-8959
質量(g)30000.030000.030000.050000.030000.050000.0
材質1ガルバリウム鋼板SUS304ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板SUS304SUS304

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました