ツール用品技術窓口
東日製作所
カウントチェッカ ポカパトロール
東日製作所
通常価格(税別):49,842円~
通常出荷日:7日目
東日製作所
トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA70N
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:4日目
中川ケミカル
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
中川ケミカル
通常価格(税別):5,000円~
通常出荷日:1日目
日東工器
ドライバービットNKビット プラス NK31
通常価格(税別):2,261円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):14,564円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS6N QSPCAMS6N-[2-6/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009888077/223009888077_20230801115839.jpg)
設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できるトルクレンチ。
【特長】
・単能形。
・設定値での空転式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
・ポカよけ(本数管理)信号出力標準搭載、本数管理システムが簡単に構築可能。
【用途】
・量産ポカよけ(本数管理)締付作業用。
・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

QSPCAMS6Nの外観

ポケヨカシステムの構成例
※ポカパトロール(CNA-4mk3)は別売です。
(単位:mm)

QSPCAMS6Nの寸法図1

QSPCAMS6Nの寸法図2
| 型式 | QSPCAMS6N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 2~6 | |
| 寸法[mm] | 全長 | L | 197 |
| 角ドライブ | a | 6.35 | |
| 頭部 | R | 14 | |
| 全高 | h | 37 | |
| 本体 | e | 34 | |
| W | 42 | ||
| φd | 15 | ||
| φD | 29 | ||
| 質量約[kg] | 0.33 | ||
| 精度 | ±6% | ||


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
タスコ
タスコ トルクレンチ
0通常価格(税別):8,589円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

KTC(京都機械工具)
トルクレンチ(デジタル式)
0通常価格(税別):22,698円

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):9,118円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):18,036円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円