ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライバービットNKビット プラス NK31【10個入り】

通常単価(税別)
2,310円~2,789円
税込単価
2,541円~3,068円
通常出荷日:1日目

【特長】・DLV7100/7200/8100/8200/3100/30A/30Sシリーズの適合ビットで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5.0
4992338308490
180.000
777-0588
1パック

10個入り

6.0
4992338308513
194.000
777-0600
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,789円
( 3,068円 )
1日目
2,310円
( 2,541円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DLV7100/7200/8100/8200/3100/30A/30Sシリーズの適合ビットです
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービットNKビット プラス NK31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットNKビット プラス NK31
ドライバービット(プラス)
#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット
#1x31mm [MORTORQ]ドライバービット
両頭プラスビット
ドライバービット(プラス・マイナス)
メーカー日東工器スエカゲツールエスコエスコKOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格2,310円-461円 -3,735円4,333円565円 -499円
通常出荷日1日目6日目3日目3日目2日目〜1日目
シャンク径(mm)5-----
刃先[[+]]2-----
刃先(mm)no.2-----
全長(mm)100-----
材質1特殊鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト