ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia セグレス メッシュケース A4タイプ レッド

sedia セグレス メッシュケース A4タイプ レッド AZ-2327-20
通常単価(税別)
1,004円
税込単価
1,104円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーバリエーション豊富なメッシュケースです。【用途】・規格:A4・サイズ:縦260×横35...

詳細を確認

型番:

AZ-2327-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ-2327-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AZ-2327-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004円
( 1,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーション豊富なメッシュケースです。
【用途】
・規格:A4
・サイズ:縦260×横355×マチ15mm
・カラー:レッド
・タイトルカード付
【商品仕様】
・セグレスメッシュケースA4タイプレッド
・JANコード:4974214145825
・質量:100g
【材質/仕上】
・上部本体:ナイロン
・下部本体:ビニール(抗菌加工)
・ファスナ・スライダー:POM樹脂(ポリアセタール)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia セグレス メッシュケース A4タイプ レッドの型番AZ-2327-20のページです。 型番AZ-2327-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia セグレス メッシュケース A4タイプ レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia セグレス メッシュケース A4タイプ レッド
sedia セグレス メッシュケース B4タイプ レッド
sedia セグレス メッシュケース A5タイプ レッド
sedia セグレス メッシュケース A4タイプ ブルー
sedia セグレス メッシュケース A4タイプ イエロー
sedia セグレス メッシュケース B4タイプ ブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,004円1,110円792円1,004円1,004円1,110円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました