ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつき 656-202-16A
通常単価(税別)
8,728
税込単価
9,601
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・ジュシ管呼13:...

詳細を確認

型番:

656-202-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

656-202-16Aの仕様・寸法情報

JANコード
4972353656240
トラスココード
807-4900
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
656-202-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,728
( 9,601 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・ジュシ管呼13:架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く) ジュシ管呼16(PN15):架橋ポリエチレン管専用 ジュシ管呼16(PB):ポリブデン管専用
・ノンアスベストパッキン付き
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353656240
・トラスココード:807-4900
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつきの型番656-202-16Aのページです。 型番656-202-16Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓(ワンタッチ) 片ナットつきのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました