ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付

回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付 9071
通常単価(税別)
2,212円
税込単価
2,433円
通常出荷日:9日目

【特長】・赤ポイント付き・JIS規格水栓呼13用【材質】・黄銅、PMMA、ABS

型番:

9071
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9071の仕様・寸法情報

JANコード
4972353907106
トラスココード
807-3041
質量(g)
130.000
材質1
黄銅、PMMA、ABS

型番リスト

表示件数
型番
9071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212円
( 2,433円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤ポイント付き
・JIS規格水栓呼13用
【材質】
・黄銅、PMMA、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付の型番9071のページです。 型番9071に関する仕様情報を記載しております。
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
回転ハンドル上部 D式上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
回転ハンドル上部 スピンドル
カクダイ 水栓上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,212円542円1,222円2,710円922円1,207円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235390710649723539175014972353790715497235391700649723537928184972353018376
トラスココード807-3041807-3046807-3028807-3450807-3031807-5653
質量(g)130.0008.00059.000158.00044.00062.500
材質1黄銅、PMMA、ABS黄銅、NBR黄銅黄銅黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました