17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フットバルブ

通常単価(税別)
22,580
税込単価
24,838
通常出荷日:11日目

【特長】・レバーを押しているあいだ、吐水をします・配管の接続はブレードフレキを使用してください【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353068364
  • トラスココード
    198-3478
  • 質量(g)
    1094.000
  • 材質1
    黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

785-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

785-600の仕様・寸法情報

JANコード
4972353068364
トラスココード
198-3478
質量(g)
1094.000
材質1
黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
785-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,580
( 24,838 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを押しているあいだ、吐水をします
・配管の接続はブレードフレキを使用してください
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットバルブの型番785-600のページです。 型番785-600に関する仕様情報を記載しております。
フットバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットバルブ
カクダイ ステンレスホースニップル
カクダイ 給水アダプター 13
ネジチーズ
カクダイ ナットつき銅管アダプター
カクダイ 厚口ザルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格22,5803,4239562,8182,0881,245
通常出荷日11日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235306836449723536489484972353786305497235396930249723536180404972353099665
トラスココード198-3478807-8164807-5563807-3132807-7653807-4305
質量(g)1094.00088.70060.800146.000113.000100
材質1黄銅ステンレス材質 黄銅青銅銅、黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました