ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 保温チューブ スタンダードタイプ

    トラスコ中山

    保温チューブ スタンダードタイプ

    4.4

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

確定しました

TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2

TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2 32X15-SUS-BU
通常単価(税別)
1,542
税込単価
1,696
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)32X15・呼び径(B)1・1/4X1/2・L(m...

詳細を確認

型番:

32X15-SUS-BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32X15-SUS-BUの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443251
トラスココード
812-8071
質量(g)
155.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
32X15-SUS-BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542
( 1,696 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)32X15
・呼び径(B)1・1/4X1/2
・L(mm)44
・H(mm)27
・TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2
・JANコード:4582110443251
・トラスココード:812-8071
・質量:155g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2の型番32X15-SUS-BUのページです。 型番32X15-SUS-BUに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1/2
TBC ステンレス ブッシング 1・1/2X1・1/4
TBC ステンレス ブッシング 1・1/4X1
TBC ステンレス ブッシング 1・1/2X1/2
TBC ステンレス ブッシング 1・1/2X3/4
TBC ステンレス ブッシング 2X1・1/2
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,5422,1961,5422,1962,1962,842
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044325145821104433124582110443275458211044328245821104432994582110443350
トラスココード812-8071812-8086812-8073812-8083812-8084812-8099
質量(g)155.000113.000112.000203.000197.000242.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました