ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレイング2ウェイケース グリーン

プレイング2ウェイケース グリーン AP-952-30
通常単価(税別)
1,144円
税込単価
1,258円
通常出荷日:4日目

【特長】5kgの荷物も大丈夫。カラフルなラインアップ。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦260×横3...

詳細を確認

型番:

AP-952-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP-952-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AP-952-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,144円
( 1,258円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】5kgの荷物も大丈夫。カラフルなラインアップ。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦260×横340×厚40mm
・収納幅:38mm
・材質:本体=PP,取っ手部分=EVA樹脂
・本体色:グリーン
・入数:1冊
・JAN:4974214129214

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレイング2ウェイケース グリーンの型番AP-952-30のページです。 型番AP-952-30に関する仕様情報を記載しております。
プレイング2ウェイケース グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレイング2ウェイケース グリーン
プレイング2ウェイケース ブルー
プレイング2ウェイケース ホワイト
sedia プレイング2ウェイケ-スA4
sedia プレイング2ウェイケ-スA4
sedia プレイング2ウェイケ-スA4
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,144円1,144円1,144円1,252円1,252円1,252円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました