ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンク【10個入り】

持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンク 219317
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:4日目

【特長】書類が横から落ちないポケット式。【商品仕様】・外寸:縦240(+山15)×横311×マチ30m...

詳細を確認

型番:

219317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

219317の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ピンク
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
219317

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類が横から落ちないポケット式。

【商品仕様】
・外寸:縦240(+山15)×横311×マチ30mm
・規格:A4判ヨコ型
・坪量:360g/㎡
・材質:古紙配合紙
・入数:10枚
・本体色:ピンク
・JANなど:4532687003174

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンクの型番219317のページです。 型番219317に関する仕様情報を記載しております。
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンク
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ブルー
持ち出しフォルダー10P A4-CFN イエロー
持ち出しフォルダー10P A4-CFN グリーン
フラットファイル ピンク 10冊入
フラットファイル背ワイド ピンク 10冊入
メーカーファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格1,366円1,366円1,366円1,366円882円1,392円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色ピンクブルーイエローグリーンピンクピンク
内容量10枚入10枚入10枚入10枚入10冊入10冊入

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました