ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

硬質 カードケース

硬質 カードケース CR-CHB8-T
通常単価(税別)
384
税込単価
422
通常出荷日:4日目

【特長】・変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ・耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適してい...

詳細を確認

型番:

CR-CHB8-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-CHB8-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-CHB8-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ
・耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています
【商品仕様】
・規格:B8判
・内寸:縦67×横94mm
・外寸:縦70×横100mm
・厚:0.4mm
・材質:硬質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349152083

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質 カードケースの型番CR-CHB8-Tのページです。 型番CR-CHB8-Tに関する仕様情報を記載しております。
硬質 カードケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質 カードケース
硬質カードケース A4
硬質カードケース B4
硬質カードケース A5
硬質カードケース B5
硬質カードケース A6
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格384527639440496405
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました