ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 赤

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 赤 G3202-3
通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円
通常出荷日:4日目

【特長】多彩なカラーとポケット数をラインアップ。【商品仕様】・ポケット数:40ポケット・外寸:縦306...

詳細を確認

型番:

G3202-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3202-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
G3202-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988円
( 1,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
多彩なカラーとポケット数をラインアップ。

【商品仕様】
・ポケット数:40ポケット
・外寸:縦306×横240mm
・背幅:32mm
・ポケット厚:約0.04mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP使用
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4903419348908

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 赤の型番G3202-3のページです。 型番G3202-3に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 赤
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 緑
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 黄
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(20ポケット) 赤
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 黄緑
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 白
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格988円988円988円690円988円988円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色レッドグリーンイエローレッドグリーンホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました