ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネーム印補充インク 朱

ネーム印補充インク 朱 HUS353.16
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:10ml・入数:1本・インク色:朱・JANなど:4902778569818

型番:

HUS353.16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HUS353.16の仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
レッド
トラスココード
857-5129
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HUS353.16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:10ml
・入数:1本
・インク色:朱
・JANなど:4902778569818

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネーム印補充インク 朱の型番HUS353.16のページです。 型番HUS353.16に関する仕様情報を記載しております。
ネーム印補充インク 朱のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
朱肉の補充
5
満足度:5.0
朱肉の補充インクがお店にないので助かります。以前は朱肉を買い替えていたのとても経済的です。普通の赤のスタンプ台の色とは違...もっと読む
1人が参考にしています。
朱肉が薄くなったので
5
満足度:5.0
朱肉の指定がコレだったので使用。 純正指定なので当然ですが、バッチリ復活しました。 他の方の通り、スタンプ台インキとは確...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネーム印補充インク 朱
クイックインク顔料系 10cc 朱
そのままオセール 専用補充インク 5ml 赤
そのままオセール 専用補充インク 5ml 黒
Xスタンパー回転印専用補充インキ 黒
スタンプインキ 大 朱
メーカー三菱鉛筆サンビーサンビーサンビーシヤチハタシヤチハタ
通常価格596円633円655円655円722円2,090円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキスタンプインキ
インク色レッドレッドレッドブラックブラックレッド
トラスココード857-5129-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました