17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)【50個入り】

[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
通常単価(税別)
486円~2,445円
税込単価
535円~2,690円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ(mm)

商品詳細種別

サイズ(㎜)

最小発注数量
80×120
80x120mm
80×120
1パック

50個入り

90×170
90x170mm
90×170
1パック

50個入り

100×190
100x190mm
100×190
1パック

50個入り

100×210
100x210mm
100×210
1パック

50個入り

120×230
120x230mm
120×230
1パック

50個入り

130×250
130x250mm
130×250
1パック

50個入り

150×250
150x250mm
150×250
1パック

50個入り

180×270
180x270mm
180×270
1パック

50個入り

200×300
200x300mm
200×300
1パック

50個入り

230×340
230x340mm
230×340
1パック

50個入り

260×380
260x380mm
260×380
1パック

50個入り

280×410
280x410mm
280×410
1パック

50個入り

300×450
300x450mm
300×450
1パック

50個入り

340×480
340x480mm
340×480
1パック

50個入り

360×500
360x500mm
360×500
1パック

50個入り

380×530
380x530mm
380×530
1パック

50個入り

460×600
460x600mm
460×600
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
3日目
502円
( 552円 )
3日目
518円
( 570円 )
3日目
535円
( 589円 )
3日目
567円
( 624円 )
3日目
591円
( 650円 )
3日目
606円
( 667円 )
3日目
655円
( 721円 )
3日目
727円
( 800円 )
3日目
815円
( 897円 )
3日目
968円
( 1,065円 )
3日目
1,097円
( 1,207円 )
3日目
1,209円
( 1,330円 )
3日目
1,442円
( 1,586円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
1,514円
( 1,665円 )
3日目
2,445円
( 2,690円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
‐50~200℃ 自己融着テープ
7mm罫線セミB5ノート(80ページ)
79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
厚口指サック(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格486円-486円 -2,591円 -4,286円847円 -808円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質LDPELDPE-表紙:コートボール紙ポリプロピレン天然ゴム
入数50枚50-5冊410個
厚さ(mm)0.060.08----
詳細1マチなしマチなし-ロジカルA罫(7mm)EA508KE-6、EA661A~、EA661AA~、EA661AC~シリーズ、EA661AB-1~-41用厚口タイプ
厚み(mm)0.060.08----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト