17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

紙用マッキー極細 (パック仕様)

通常単価(税別)
420円
税込単価
462円
通常出荷日:10日目

【特長】・紙に書いてもにじまず、裏うつりしません・乾けば水に流れず、耐光性に優れています・水性顔料イン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
4901681522613
1本
10個
ブルー
-
4901681522620
1本
10個
グリーン
-
4901681522644
1本
10個
オレンジ
-
4901681522699
1本
10個
ピンク
-
4901681522675
1本
10個
レッド
-
4901681522637
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420円
( 462円 )
10日目
420円
( 462円 )
10日目
420円
( 462円 )
10日目
420円
( 462円 )
10日目
420円
( 462円 )
10日目
420円
( 462円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に書いてもにじまず、裏うつりしません
・乾けば水に流れず、耐光性に優れています
・水性顔料インクを使用。いやな臭いがありません
・1本で細・極細書き両用
・模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています
・布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます
・ペン先とインクカートリッジが交換可能
・線幅:極細0.5mm・細字0.7~1.2mm
・再生材使用
・詰替方式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙用マッキー極細 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙用マッキー極細 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
紙用マッキー用インクCT2本入
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
マッキー極太
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格420円442円442円907円485円671円
通常出荷日10日目10日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー
質量(g)112713.812926.863.2
内容量1本1本1セット(2本)1パック(5本入)1セット(シート1枚、ペン1本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト