ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃 F-277モモ
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円
通常出荷日:4日目

ファスナ-が大きく開く、丈夫な半透明クリヤ-ケ-ス。(桃色)【特長】・カラフルで丈夫な布製ファスナ-付...

詳細を確認

型番:

F-277モモ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-277モモの仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ピンク

商品情報

丈夫なビニール製、半透明マルチタイプ

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃:関連画像
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃:関連画像

この商品の特長

中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。
様々なものを収納できるマルチタイプで、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族など様々なシーンで大活躍。

  • 規格: A4タテ型(S型)
  • 幅・奥行・高さ: 325 × 30 × 240mm
  • サイズ: A4
  • 仕様: コピー用紙250枚
  • 材質: ビニール
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃:関連画像

L字ファスナ-が大きく開く構造。

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃:関連画像

ご家族で。

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃:関連画像

レジャーで。

開発秘話

 

中身が確認できる丈夫で出し入れしやすいクリヤ-ケ-スの需要があり、
L字ファスナ-を使用したクリヤ-ケ-スを開発致しました。

型番リスト

表示件数
型番
F-277モモ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010円
( 1,111円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ファスナ-が大きく開く、丈夫な半透明クリヤ-ケ-ス。(桃色)
【特長】
・カラフルで丈夫な布製ファスナ-付き。
・L字ファスナ-が大きく開く構造。
【用途】
・中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。
・様々なものを収納できるマルチタイプで、様々なシ-ンに活躍。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃の型番F-277モモのページです。 型番F-277モモに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qファスナ-の特徴を教えてください。
A
L字ファスナ-を採用することで、ファスナ-が大きく開き、出し入れがスム-ズになります。
Q紙も収容出来ますか?
A
A4コピ-用紙で、約250枚まで収容できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 桃
クリヤーケース・スモーキィ A4S 桃
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 緑
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 黄
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 水
クリヤーケース・スモーキィ A4S 緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,010円787円1,010円1,010円1,010円787円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ピンクピンクグリーンイエローブルーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました