ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白

クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白 F-71SM-0
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:4日目

【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦337×横470mm・マチ:30mm...

詳細を確認

型番:

F-71SM-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-71SM-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
F-71SM-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A8判からA3判までずらりとラインアップ。

【商品仕様】
・縦337×横470mm
・マチ:30mm
・材質:再生オレフィン
・見出しポケット付
・入数:1枚
・本体色:白
・JANなど:4903419111588

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白の型番F-71SM-0のページです。 型番F-71SM-0に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 白
クリヤーケース ヨコ型 A3S 白
クリヤーケース ヨコ型 マチ付 A3S 藍
クリヤーケース(ヨコ型) A4S 白
クリヤーケース(マチ付) A4S 白
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 白
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,414円959円1,414円715円866円621円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ホワイトホワイトブルーホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました