ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:14mm

クリアーファイルカラーベース 青  20ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:14mm 122Cアオ
通常単価(税別)
885
税込単価
974
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・20ポケット・外寸(縦×横):267×214mm・背幅:14mm・ポケット厚:0.045...

詳細を確認

型番:

122Cアオ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

122Cアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
122Cアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・20ポケット
・外寸(縦×横):267×214mm
・背幅:14mm
・ポケット厚:0.045mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙付
・表紙ポケット付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660210404

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:14mmの型番122Cアオのページです。 型番122Cアオに関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:14mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:14mm
クリアーファイルカラーベース 青 40ポケット 外寸(縦×横):267×214mm 背幅:24mm
クリアーファイルカラーベース 緑 20ポケット 外寸(縦×横):307×242mm 背幅:14mm
クリアーファイルカラーベース 黄 20ポケット 外寸(縦×横):307×242mm 背幅:14mm
クリアーファイルカラーベース ピンク 20ポケット 外寸(縦×横):307×242mm 背幅:14mm
クリアーファイルカラーベース 赤 20ポケット 外寸(縦×横):307×242mm 背幅:14mm
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格8851,264896896896896
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色ブルーブルーグリーンイエローピンクレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました