17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/L

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/L
通常単価(税別)
35,000
税込単価
38,500
通常出荷日:3日目

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
3日目
35,000
( 38,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C3-MVJNR/L
コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L
カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTSNR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格35,00035,00030,109 -31,500 -21,375 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途倣い端面・止まり穴倣い倣い内径・通し穴
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
切込み角H:107.5°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング