17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ボーダーラベル 1型/2型/3型 青【100~200個入り】

ボーダーラベル 1型/2型/3型 青
通常単価(税別)
3,368円~3,888円
税込単価
3,705円~4,277円
通常出荷日:3日目

色は白地に青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
25×40
1型
0444558811
1巻(200枚)
1パック

200個入り

40×60
2型
0444558812
1巻(125巻)
1パック

125個入り

50×70
3型
0444558813
1巻(100巻)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,368円
( 3,705円 )
3日目
3,455円
( 3,801円 )
3日目
3,888円
( 4,277円 )
3日目

詳細情報

基本情報

色は白地に青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーダーラベル 1型/2型/3型 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーダーラベル 1型/2型/3型 青
ボーダーラベル 1型/2型/3型 赤
サンプリングバッグ 1~20-S/FEP-1~20 クリア
インディケーターテープ20SIL34-1
粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,368円-3,368円 -1,936円 -2,492円2,307円 -12,007円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプラベルラベル特殊ポリ袋ラボ用テープラボ用テープパラフィルム・ラップ
色青赤クリアその他白白
特長色は白地に青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。 色は白地に赤(Red)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。 -テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
仕様台紙付き、長さ:5m台紙付き、長さ:5m臭気採取用バッグ(8φノズル・シリコンキャップ付き)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト