17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニールシート 厚手タイプ

ビニールシート 厚手タイプ

通常単価(税別)
4,73112,977
税込単価
5,20414,275
通常出荷日:9日目~11日目

【製品仕様】・厚手タイプのビニールシートです。色は透明、材質はPVCです。

ご注意

  • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mのシートをお届けいたします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【ビニールシート 厚手タイプ】

  • 色:透明
  • 材質:PVC

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 定尺(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

定尺

(m)

最小発注数量
915
1
10
1個
915
2
10
1個
915
3
10
1個
1000
1
10
1個
1000
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,731
( 5,204 )
9日目
8,764
( 9,640 )
11日目
12,977
( 14,275 )
11日目
5,468
( 6,015 )
9日目
10,309
( 11,340 )
11日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・厚手タイプのビニールシートです。色は透明、材質はPVCです。

ご注意

  • 販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
    注文例:数量「3」でご注文頂くと、3mのシートをお届けいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールシート 厚手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールシート 厚手タイプ
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
ETFEチューブ 10m巻
発泡塩化ビニル板 HEシリーズ
MCナイロン板 青
フッ素ゴムOリング フロロプラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,731-15,353 -2,454 -662 -17,217 -780 -
通常出荷日9日目〜10日目4日目9日目〜9日目4日目
商品タイプシート素材--素材パッキン
透明ナチュラル半透明
材質PVC-ふっ素樹脂(ETFE)PVC(塩化ビニル樹脂)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト