ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):2,101円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
通常価格(税別):6,848円~
通常出荷日:4日目
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜
通常価格(税別):5,986円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ルミラー(R)フィルム
アズワン
通常価格(税別):13,786円~
通常出荷日:10日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
通常価格(税別):10,403円~
通常出荷日:6日目
ケニス
アラメック 真空ホース 1079-06
通常価格(税別):1,430円~
通常出荷日:6日目
トラスコ中山
カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):955円~
通常出荷日:1日目
スタック・アンド・オプティーク
除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm
スタック・アンド・オプティーク
通常価格(税別):16,274円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~