17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

クランプピンCPA型

通常単価(税別)
1,4302,450特別価格
税込単価
1,5732,695特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

薄型ワークに最適!!ワークを押し込むだけのワンタッチクランプ。【特長】・ワンタッチクランプでワーク交換...

詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワンタッチクランプでワーク交換作業を大幅に短縮
ワークを基準ピン(もしくは基準ブロック)に当ててクランプピンの上に軽く載せ、押し込む事でクランプ状態となります。
コンパクトサイズでスペースの有効活用が可能
コンパクトサイズで小物ワークの多数個取りとなど限られたスペースを有効に活用できます。
クランプピンCPA型 特長1
クランプピンCPA型 特長2
クランプ方向自在。
偏心シリンダーと組合せて位置合わせも簡単
クランプ方向が自在のため、偏心シリンダーを回転させるだけ でクランプピンの位置を調整できます。交差の大きいワークの微妙な位置合わせも簡単に行います。
本体に弾性ゴムを使用!
磁化・腐食対策に最適
弾性ゴムの弾性変形による荷重でワークをクランプします。静電 気に弱い電子部品の検査や、腐食対策が必要な食品ラインに最適なクランプピンです。
クランプピンCPA型 特長3
クランプピンCPA型 特長4
 

・RoHS対応

 

外形図

クランプピンCPA型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

取付位置の算出方法

クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに荷重に必要な距離Xを加えた値になります。
Xの値は、ワークの厚みYにより算出方法が異なります。
※a・bの値は右表をご参照ください。

 

(1)ワークの厚みYがピンの最大径部より厚い(もしくは同じ)場合

クランプピンCPP型 使用方法1

クランプピンの取付位置は、ワークの長さzにbを加えた位置になります。つまり、x=bになります。

(2)ワークの厚みYがピンの最大径部より薄い場合

クランプピンCPP型 使用方法2

この場合は、ワークとピンの接触部がピンの最大径部aに満たないため、先にXの値を算出します。
X=b-(a-y)×0.123
クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに算出したXの値を加えた位置になります。

型番ab
CPA(P)03062.51.0
CPA(P)05104.21.7
CPA(P)06107.72.0
CPA(P)08129.92.7
CPA(P)101611.73.4
CPA(P)0306P2.51.0
CPA(P)0510P3.51.7
CPA(P)0610P7.02.0
CPA(P)0812P9.02.7
CPA(P)1016P11.03.4

取付穴の加工

CPA(P)型・CPA(P)-P型の場合
金属式クランプピンの取付穴は、本体寸法にてH8公差で加工してください。
深さは本体 B寸法、穴径は本体 D寸法をH8公差で加工してください。
クランプピンCPP型 使用方法1
 

クランプピンの取り付け

クランプピンの種類とサイズに対応した専用のインサート工具(別売品)をご使用ください。

CPA(P)型・CPA(P)-P型の場合
クランプピンCPP型 使用方法5
CPP(S)型の場合
クランプピンCPP型 使用方法6
ボール盤などを使って圧入する。

ワークを基準ピン(もしくは基準ブロック)に当ててクランプピンの上に軽く載せ、押し込むことでクランプ状態となります。

クランプピンCPP型 使用方法7
 

使用事例

クランプピンCPA型 使用例1

検査用治具

クランプピンCPA型 使用例2

パイプ加工用治具

クランプピンCPA型 使用例3

小物ワークの多数個取り用治具

クランプピンCPA型 使用例4

基盤検査用治具

クランプピンCPA型 使用例5

食品関係のライン

クランプピンCPA型 使用例7

レーザー刻印用治具

 

選定サポート情報

クランプピンCPA型 選定サポート情報

注意・禁止事項

・特定荷重以上の荷重のかかる箇所に本品のみで使用しないでください。クランプの損傷の原因になります。
・指定最高使用温度以上で使用しないでください。クランプの損傷の原因になります。

型番リスト

表示件数

種類

突き当てピン部径

(mm)

突き当てピン部材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

Z

(mm)

材質

質量

(g)

耐荷重

(kN)

シール

最小発注数量
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
1
0.01
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
1
0.02
黒色
シールなし
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
1
0.04
銀色
シールなし
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
1
0.01
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
1
0.02
黒色
シール付き
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
1
0.04
銀色
シール付き
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
5
10
-
6.7
0.8
4.2
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
2.5
0.02
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
5
10
-
6.7
0.8
4.2
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
2.5
0.05
黒色
シールなし
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
5
10
-
6.7
0.8
4.2
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
2.5
0.1
銀色
シールなし
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
5
10
-
6
0.8
3.5
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
2.5
0.02
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
5
10
-
6
0.8
3.5
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
2.5
0.05
黒色
シール付き
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
5
10
-
6
0.8
3.5
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
2.5
0.1
銀色
シール付き
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
6
10
-
10.7
1
7.7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
3.7
0.04
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
6
10
-
10.7
1
7.7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
3.7
0.075
黒色
シールなし
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
6
10
-
10.7
1
7.7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
3.7
0.15
銀色
シールなし
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
6
10
-
10
1
7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
3.7
0.04
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
6
10
-
10
1
7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
3.7
0.075
黒色
シール付き
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
6
10
-
10
1
7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
3.7
0.15
銀色
シール付き
1個
位置決めピン
13
樹脂・その他
8
12
-
13.9
1.3
9.9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
7.5
0.05
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
13
樹脂・その他
8
12
-
13.9
1.3
9.9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
7.5
0.1
黒色
シールなし
1個
位置決めピン
13
樹脂・その他
8
12
-
13.9
1.3
9.9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
7.5
0.2
銀色
シールなし
1個
位置決めピン
14
樹脂・その他
8
12
-
13
1.3
9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
7.5
0.05
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
14
樹脂・その他
8
12
-
13
1.3
9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
7.5
0.1
黒色
シール付き
1個
位置決めピン
14
樹脂・その他
8
12
-
13
1.3
9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
7.5
0.2
銀色
シール付き
1個
位置決めピン
17
樹脂・その他
10
16
-
16.7
1.6
11.7
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
15
0.1
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
17
樹脂・その他
10
16
-
16.7
1.6
11.7
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
15
0.2
黒色
シールなし
1個
位置決めピン
17
樹脂・その他
10
16
-
16.7
1.6
11.7
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB
15
0.3
銀色
シールなし
1個
位置決めピン
18
樹脂・その他
10
16
-
16
1.6
11
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
15
0.1
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
18
樹脂・その他
10
16
-
16
1.6
11
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
15
0.2
黒色
シール付き
1個
位置決めピン
18
樹脂・その他
10
16
-
16
1.6
11
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:SUM22L、バネ:SWPB、シール:CR
15
0.3
銀色
シール付き
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
1
0.01
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
7
樹脂・その他
3
6
-
4
0.5
2.5
6
0.9
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB、シール:CR
1
0.01
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
5
10
-
6.7
0.8
4.2
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
2.5
0.02
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
5
10
-
6
0.8
3.5
10
1.6
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB、シール:CR
2.5
0.02
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
11
樹脂・その他
6
10
-
10.7
1
7.7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
3.7
0.04
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
12
樹脂・その他
6
10
-
10
1
7
10
1.8
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB、シール:CR
3.7
0.04
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
13
樹脂・その他
8
12
-
13.9
1.3
9.9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
7.5
0.05
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
14
樹脂・その他
8
12
-
13
1.3
9
12
2.6
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB、シール:CR
7.5
0.05
灰色
シール付き
1個
位置決めピン
17
樹脂・その他
10
16
-
16.7
1.6
11.7
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB
15
0.1
灰色
シールなし
1個
位置決めピン
18
樹脂・その他
10
16
-
16
1.6
11
16
3.2
本体:アルミニウム、ピン:ポリアセタール、バネ:SWPB、シール:CR
15
0.1
灰色
シール付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
5日目
1,430
( 1,573 )
5日目
1,430
( 1,573 )
5日目
1,8701,813
( 1,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
3日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,600
( 1,760 )
3日目
1,600
( 1,760 )
3日目
1,600
( 1,760 )
3日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,660
( 1,826 )
1日目
1,660
( 1,826 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,090
( 2,299 )
3日目
1,810
( 1,991 )
3日目
1,810
( 1,991 )
3日目
1,810
( 1,991 )
3日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,300
( 2,530 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目
1,430
( 1,573 )
3日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,600
( 1,760 )
5日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,660
( 1,826 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
1,8101,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
2,450
( 2,695 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄型ワークに最適!!
ワークを押し込むだけのワンタッチクランプ。
【特長】
・ワンタッチクランプでワーク交換作業を大幅に短縮。生産性向上。
・コンパクトサイズでスペースの有効活用が可能。省スペース。
・クランプ方向自在。偏心シリンダーと組み合わせて位置合わせも簡単。作業効率アップ。
【用途】
・薄物ワークの固定。
・ワークの固定や仮止めに。
・基準ピンやブロックへの押し当てに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプピンCPA型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
溶接部材のクランプ
4
満足度:4.0
【良い点】 ・トグルクランプのようにレバーの開閉が必要ない為、省スペースでクランプが出来る ・差し込むだけでクランプ出来...もっと読む
1人が参考にしています。
ワーククランプ用
5
満足度:5.0
ワーククランプ用に購入しましたが、いろいろな用途に使用できそうだなと感じました。
0人が参考にしています。
治具の製品固定
4
満足度:4.0
トグルクランプ等が設置できない狭い範囲での製品固定に使用しました。 製品のセットと固定が同時にできるので便利です。 1つ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qクランクの取り付け方法はなんですか?
A
別売の専用工具をお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプピンCPA型
クランプピン用偏心シリンダー
クランプピン用インサート工具
アジャストクランプ (グースネック型)
カムクランプレバー A型
アルミサイドクランプASC型(シングル)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,430-7,908 -3,620 -13,815 -8,1854,732
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目8日目
C寸公差(mm)0~-1-----
G寸公差(mm)H8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング