17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • クランプストロークMIN(mm)

    ~mm
  • クランプストロークMAX(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • Q(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

スイングクランプA型

通常単価(税別)
35,78465,450
税込単価
39,36271,995
通常出荷日:1日目~3日目

工具レスで締付出来るレバー式クランプ。【特長】・レバー式のワンタッチタイプ。クランプヘッドを360°自...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ガイド溝がないので、クランプヘッドを自在に動かせます。
クランプヘッドが入るだけの隙間でもクランプできます。
ボルト式とクイックレバー式があります。
SCM420
焼入硬度HRC60で強靭です。
重切削に耐えられます。
スイングクランプA型 特長1
スイングクランプA型 特長2
スイングクランプA型 特長3
型番ABCDEFGHIJ(並目)KLMNOPQ(並目)
EWN-44300A6240441892925 - 301636M12×1.7587.4 - 92.480.33212---
EWN-40600A75554020212350 - 601636M12×1.75106.4 - 116.480.332124010.5M12×1.75
EWN-40105A75554020212370 - 1051636M12×1.75126.4 - 161.480.332124010.5M12×1.75
EWN-40135A755540202123100 - 1351636M12×1.75156.4 - 191.480.332124010.5M12×1.75
EWN-60135A896750172223101.5 - 136.51655M12×1.75157.4 - 192.480.332126014M12×1.75

・RoHS対応

 

外形図

スイングクランプA型 外形図1

EWN44300Aのみ

スイングクランプA型 外形図2

EWN40600A~EWN60135A

 

使用方法・使用事例

使用方法

・T溝巾14用のTスロットナットが付属しています。
・六角穴付止めねじ(平先)は取り外しが可能です。
スイングクランプA型 使用方法1

使用事例

スイングクランプA型 使用方法2

部品構成

EWN44300A

スイングクランプA型 使用方法3
-部品構成
(1)クイックレバー
(2)平行ピン
(3)クイックレバー用ボルト
(4)平座金
(5)スイングヘッド
(6)スプリング
(7)ホルダー
(8)六角穴付止めねじ(平先)

EWN40600A、4015A、40135A、60135A

スイングクランプA型 使用方法4
-部品構成
(1)クイックレバー
(2)平行ピン
(3)クイックレバー用ボルト
(4)平座金
(5)スイングヘッド
(6)スプリング
(7)シリンダーホルダー
(8)六角穴付止めねじ(平先)

 

選定サポート情報

スイングクランプA型 選定サポート情報1
 
スイングクランプ用
ハイトアジャストサポート

ワーク固定のハイトアジャストにも使えます。
T溝にもタップ穴にも使えます。
スイングクランプA型 選定サポート情報2

注意・禁止事項

最大トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
クランプストロークの範囲内でご使用ください。
それ以上で使用されるとクランプの損傷の原因になります。T溝巾14以外でご使用される場合は、ねじ穴貫通タイプのTスロットナットをお使いください。

 

クイックレバーは必ず倒れた状態で使用してください。
クイックレバーの倒れ方が不十分だと、アンクランプ状態となり、作業者が障害を負う可能性があります。
クランプ時のクイックレバーの倒れる方向は確定していません。
ハンドルの長さ、クランプ中心から180度の干渉範囲を想定してご使用ください。

スイングクランプA型 注意・禁止事項2

クイックレバーを回し、スイングヘッドがワークに当たるまで下げます。ワークに当たったら、クイックレバーを45度程戻し、ハンドルを倒します。
カム機構により、スイングヘッドが下がり、クランプ状態となります。
クイックレバーを起こすと、内蔵スプリングによりクランプヘッドが上昇します。

スイングクランプA型 注意・禁止事項2

型番リスト

表示件数

クランプストロークMIN

(mm)

クランプストロークMAX

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

最小発注数量
70
105
75
55
40
20
21
23
70 - 105
36
10.5
M12×1.75
1個
100
135
75
55
40
20
21
23
100 - 135
36
10.5
M12×1.75
1個
50
60
75
55
40
20
21
23
50 - 60
36
10.5
M12×1.75
1個
25
30
62
40
44
18
9
29
25 - 30
36
-
-
1個
101.5
136.5
89
67
50
17
22
23
101.5 - 136.5
55
14
M12×1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,700
( 57,970 )
3日目
53,550
( 58,905 )
3日目
50,150
( 55,165 )
3日目
35,784
( 39,362 )
1日目
65,450
( 71,995 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具レスで締付出来るレバー式クランプ。
【特長】
・レバー式のワンタッチタイプ。クランプヘッドを360°自在に動かせる。
・横振り自在でワークの脱着が可能。T溝にも、タップ穴にも使える。
・専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができる。
・工具レス(ハンドル付き)。クランプ方向自在(ガイド溝がない)。
・内蔵スプリングでアンクランプ時は自動上昇。アタッチメントの取り付け可能。
【用途】
・機械加工時にワークのクランプに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプA型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最大締付力はなんですか?
A
2KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングクランプA型
ホールドクランプ クランプ部
サイドクランプジャッキ
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
サイドジャッキF型
サイドジャッキE型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格35,784-27,026 -10,907 -6,721 -33,882 -31,074 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目1日目〜3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットオプションオプションオプションオプションオプション
クランプ方法上面カム固定式-----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
H(mm)1619600.005M20M20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング