エレクトロニクス部品技術窓口
高性能のハードウェアとチューニング済みのOSに、高機能な「CODESYS」をパッケージした、IIoT対...
詳細を確認【製品仕様】
| プロセッサー | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711, Arm® Cortex®-A72 @1.5 GHz x4, H.265 (HEVC) 最大4Kp60までのデコード, H.264 最大1080pまでのデコード, 1080p30のエンコード Open GL ES 3.0 グラフィック |
| メモリー | |
| LPDDR4-RAM eMMC | 2GB, オプション(1GB / 4GB / 8GB) 16GB, オプション(8GB / 32GB) |
| SD-Card | microSD Card Slot x1 |
| EEPROM | 32kbit |
| 通信ポート | |
| Ethernet | 1Gbit/s x1, 10/100Mbit/s x1 |
| USB | 2.0Host x2, 2.0OTG x1 |
| Serial | RS232 x1, RS485 x1 |
| CAN | CAN2.0 FD x1 |
| DIO | DIO (24V/ 最大800mAまで) x4 |
| WLAN/Bluetooth (※ WLAN/Bluetoothモデルのみ) | 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless, Bluetooth 5.0 BLE, アンテナ同梱 |
| ディスプレーインターフェース | |
| LCD インターフェース | HDMI 2.0 (最大4Kp60までのサポート) |
| タッチパネルインターフェース | USB |
| 電源、環境、規格対応、その他 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 %(電源コネクタ同梱) |
| 消費電力 | 3.4W から 9.6W(周辺機器は除く) |
| RTCバッテリー | CR2032 |
| フォームファクタ | ステンレス製筐体 111 x 25 x 76 mm 取り付け部:35 mm DINレール EN 60715準拠 |
| 温度 | 0℃から +55℃ |
| 保護クラス | IP20 |
| 認証 | CE、TELEC(WLAN/Bluetoothモデルのみ) |
| 搭載OS、ソフトウェア | |
| OS | Raspberry Pi OS Real-time kernel version(64bit) |
| ソフトウェアPLC | CODESYS Control |
| ファンクション | |
| Core assignment of IEC task groups | IECアプリケーションを特定のCPUコアにバインドしリアルタイム制御を最適化 |
| Dynamic C-Code | Extension SL Packageと利用し、ANSI-Cコードで作成・コンパイルしたライブラリをCODESYSにロード可能(Linux向けのみ) |
| DataSource Manager | IECアプリケーション間でのシンプルなデータ交換、OPC UA通信 |
| インターフェース | |
| CODESYS OPC UA Server, Client | |
| Socket通信 | |
| Serial通信 | |
| ビジュアライゼーション | |
| CODESYS Web Visualization | |
| フィールドバス | |
| CODESYS CANopen Manager / Device | |
| CODESYS EtherCAT Master | |
| CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter | |
| CODESYS J1939 | |
| CODESYS Modbus TCP Client / Server | |
| CODESYS Modbus Serial Client / Server | |
| CODESYS PROFINET Controller / Device | |
| ソフトウェアオプション | |
| SoftMotion (4axes, 8Axes), Communication(OPC UA), Visualization | |
【オプション品】
| 品目 | 型番 | 商品ページ |
|---|---|---|
| Modbus リモートDIOユニット | PLX-MRU-DIO16A | 222305089955 |
| リモートDIOユニット用コネクタセット | CONNECTOR SET_REMOTE DIO UNIT | 222305090058 |
| TRITON用コネクタセット | CONNECTOR SET_PHOENIX CONTACT | 222305090047 |
| HMI用ライセンス | CODESYS VIS M TR | 222305090003 |
| CODESYS VIS L TR | ||
| CODESYS VIS XL TR | ||
| CODESYS VIS XXL TR | ||
| OPC UA通信用ライセンス | CODESYS COMM M TR | |
| CODESYS COMM XXL TR | ||
| SoftMotion 4軸用ライセンス | CODESYS SM AXES_4 TR | |
| SoftMotion 8軸用ライセンス | CODESYS SM AXES_8 TR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
98,820円 ( 108,702円 ) | 19日目 |
112,940円 ( 124,234円 ) | 19日目 |
134,120円 ( 147,532円 ) | 19日目 |
148,240円 ( 163,064円 ) | 19日目 |
111,760円 ( 122,936円 ) | 19日目 |
125,880円 ( 138,468円 ) | 19日目 |
高性能のハードウェアとチューニング済みのOSに、高機能な「CODESYS」をパッケージした、IIoT対応一体型PLC。
【特徴】
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
4通常価格(税別):49,000円

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
4.5通常価格(税別):96,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット
4.8通常価格(税別):37,500円~

オムロン
CPシリーズ CPUユニット CP1E
4.6通常価格(税別):11,579円~