エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

Modbus Remote DIOユニット用コネクタセット(TRITON対応品)

通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円
通常出荷日:19日目

【特長】・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション・電源用2個、I/O...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 圧着工具は付属しません。お客様でご用意をお願いいたします。

型番:

CONNECTOR SET REMOTE DIO UNIT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CONNECTOR SET REMOTE DIO UNITの仕様・寸法情報

種類
コネクタ
セット内容
電源用2個、I/O用16個、RS485用2個、コンタクト52個(予備4個含む)

型番リスト

表示件数
型番
CONNECTOR SET REMOTE DIO UNIT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000円
( 11,000円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション
・電源用2個、I/O用16個、RS485用2個、コンタクト52個(予備4個含む)のセットです

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 圧着工具は付属しません。お客様でご用意をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Modbus Remote DIOユニット用コネクタセット(TRITON対応品)の型番CONNECTOR SET REMOTE DIO UNITのページです。 型番CONNECTOR SET REMOTE DIO UNITに関する仕様情報を記載しております。
Modbus Remote DIOユニット用コネクタセット(TRITON対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Modbus Remote DIOユニット用コネクタセット(TRITON対応品)
TRITON本体用コネクタ4点セット
フラットケーブル用コネクタセット
バラ線コネクタセット(40芯)
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
メーカーリンクスリンクスPanasonicPanasonic三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス
通常価格10,000円6,000円1,890円1,990円234,261円78,425円
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタその他その他
セット内容電源用2個、I/O用16個、RS485用2個、コンタクト52個(予備4個含む)X1、X30、X40、X50各1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました