エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

Modbus Remote Digital IO ユニット(TRITON対応品)

通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円
通常出荷日:19日目

【特長】・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション・最小の配線でセンサ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PLX-MRU-DIO16A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLX-MRU-DIO16Aの仕様・寸法情報

入力点数
8
入力形式
DC入力
定格入力電圧(V)
DC24
入力応答時間
1~10mS未満
出力点数
8
出力形式
トランジスタ/シンク出力
定格負荷電圧(V)
DC24
保護機能
電源保護機能 / 入力保護機能 / 出力保護機能
接続端子
コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PLX-MRU-DIO16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,750円
( 20,625円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション
・最小の配線でセンサやアクチュエータの近くに自在に配置
・カプラー無しで安価に、そしてコンパクトに構成

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Modbus Remote Digital IO ユニット(TRITON対応品)の型番PLX-MRU-DIO16Aのページです。 型番PLX-MRU-DIO16Aに関する仕様情報を記載しております。
Modbus Remote Digital IO ユニット(TRITON対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Modbus Remote Digital IO ユニット(TRITON対応品)
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
割込入力ユニット CJ1W-INT01
WMB-DI16 デジタル入力モジュール(16点)
MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット
スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合
メーカーリンクスオムロンオムロン渡辺電機工業三菱電機IDEC
通常価格18,750円123,695円40,354円34,403円 -37,077円8,932円 -
通常出荷日19日目1日目1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜
入力点数8161616164点
入力形式DC入力NPNDC入力DC入力--
定格入力電圧(V)DC24DC2424DC24VDC24-
入力応答時間1~10mS未満1mS未満----
出力点数816---4点
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました