エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

TRITON本体用コネクタ4点セット

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:19日目

【特長】・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション・TRITONの仕様...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CONNECTOR SET PHOENIX CONTACT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CONNECTOR SET PHOENIX CONTACTの仕様・寸法情報

種類
コネクタ
セット内容
X1、X30、X40、X50各1個

型番リスト

表示件数
型番
CONNECTOR SET PHOENIX CONTACT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)用オプション
・TRITONの仕様に合致したPhoenix Contact社のコネクタセットです

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRITON本体用コネクタ4点セットの型番CONNECTOR SET PHOENIX CONTACTのページです。 型番CONNECTOR SET PHOENIX CONTACTに関する仕様情報を記載しております。
TRITON本体用コネクタ4点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRITON本体用コネクタ4点セット
Modbus Remote DIOユニット用コネクタセット(TRITON対応品)
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ
三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタ
Wago 294-5003 294シリーズ 照明用コネクタ
メーカーリンクスリンクス三菱電機三菱電機ダイヤトレンドワゴ
通常価格6,00010,0003,052 -979 -4,150712
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目
種類コネクタコネクタアダプタアダプタコネクタコネクタ
セット内容X1、X30、X40、X50各1個電源用2個、I/O用16個、RS485用2個、コンタクト52個(予備4個含む)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました