17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DroneCAN用スターターキット

通常単価(税別)
33,333
税込単価
36,666
通常出荷日:19日目

本スターターキットはDroneCAN対応サーボとPC上のパラメータ設定ソフトとの接続を容易にするための...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対象機種

付属品

最小発注数量
BLA21-**U-A0*、BLA21-**U-AB*、BLA34-**U-AB*
BLA21-**U-A0*/BLA21-**U-AB*/BLA34-**U-AB1共通ケーブル、変換ケーブル、コンデンサ、電源スイッチ付ハブ、電源供給用コネクタ付ケーブル、終端抵抗、FMP-UC1(USB-CAN変換器)、FMP-UC1用ケーブル、取扱説明書(本書)
1個
BLA15-**U-A01
BLA15-**U-A01用ケーブル、変換ケーブル、電源スイッチ付ハブ、電源供給用コネクタ付ケーブル、終端抵抗、FMP-UC1(USB-CAN変換器)、FMP-UC1用ケーブル、取扱説明書(本書)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,333
( 36,666 )
19日目
33,333
( 36,666 )
19日目

詳細情報

基本情報

本スターターキットはDroneCAN対応サーボとPC上のパラメータ設定ソフトとの接続を容易にするための製品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

※サーボモータBLA34シリーズはこちらをご参照ください。
※サーボモータBLA21シリーズはこちらをご参照ください。
※サーボモータBLA15シリーズはこちらをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DroneCAN用スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト