メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型

通常単価(税別)
88,000円
税込単価
96,800円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・発熱低減で高耐久・長寿命サーボ・IP67準拠であらゆるニーズに対応したサーボシリーズです・非...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力

(W)

電圧詳細

(V)

通信規格

タイプ

側面フランジ寸法(幅×高さ)

(mm)

最小発注数量
17.7
7.4
DroneCAN v1
ストレートコネクタ
60×56.5
1個
17.1
12.0
DroneCAN v1
ストレートコネクタ
60×56.5
1個
17.1
12.0
DroneCAN v1/PWM
サイドコネクタ
60×51.5
1個
22.0
28.0
DroneCAN v1
ストレートコネクタ
60×56.5
1個
22.0
28.0
DroneCAN v1
サイドコネクタ
60×51.5
1個
22.0
28.0
DroneCAN v1/PWM
サイドコネクタ
60×51.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,000円
( 96,800円 )
19日目
88,000円
( 96,800円 )
9日目
88,000円
( 96,800円 )
9日目
88,000円
( 96,800円 )
9日目
88,000円
( 96,800円 )
9日目
88,000円
( 96,800円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発熱低減で高耐久・長寿命サーボ
・IP67準拠であらゆるニーズに対応したサーボシリーズです
・非接触角度センサ+ブラシレスモータを採用し、更に軸受けにボールベアリングを採用することで、高耐久を実現させました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ
サーボモータ BLA15シリーズ
サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属
サーボモータ ケーブル固定タイプ
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業三菱電機
通常価格88,000円31,000円55,068円 -158,334円126,827円42,500円 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目〜9日目5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDC200Vクラス
角フランジ寸法(mm)60×2140.5×3339.4×1577.4×3488×34-
電磁ブレーキなしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト