17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属

通常単価(税別)
158,334円
税込単価
174,167円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・高トルク・高耐久・長寿命サーボ・通信規格:DroneCAN v1/PWM

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力

(W)

電圧詳細

(V)

ケーブルタイプ

最小発注数量
18.8
12.0
アングルタイプ
1個
18.8
12.0
ストレートタイプ
1個
24.8
28.0
アングルタイプ
1個
24.8
28.0
ストレートタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,334円
( 174,167円 )
19日目
158,334円
( 174,167円 )
19日目
158,334円
( 174,167円 )
9日目
158,334円
( 174,167円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク・高耐久・長寿命サーボ
・通信規格:DroneCAN v1/PWM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属
サーボモータ BLA15シリーズ
サーボモータ ケーブル固定タイプ
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ
サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業三菱電機
通常価格158,334円55,068円 -126,827円31,000円88,000円42,500円 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目9日目〜5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDC200Vクラス
角フランジ寸法(mm)77.4×3439.4×1588×3440.5×3360×21-
電磁ブレーキなしなしなしなしなし-
側面フランジ寸法(幅×高さ)(mm)77.4×50.539.4×34.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト