17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サーボモータ BLA15シリーズ

通常単価(税別)
55,068円~64,134円
税込単価
60,575円~70,547円
通常出荷日:9日目

【特長】・長寿命・耐環境性能の高い小型サーボ・従来品よりサイズ、重量を約1/3へコンパクトに設計変更

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力

(W)

電圧詳細

(V)

通信規格

最小発注数量
0.701
7.4
PWM/S.BUS/S.BUS2
1個
0.743
7.4
DroneCAN v1
1個
0.594
12.0
PWM/S.BUS/S.BUS2
1個
0.556
12.0
DroneCAN v1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,068円
( 60,575円 )
9日目
64,134円
( 70,547円 )
9日目
55,068円
( 60,575円 )
9日目
64,134円
( 70,547円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・耐環境性能の高い小型サーボ
・従来品よりサイズ、重量を約1/3へコンパクトに設計変更

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ BLA15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ BLA15シリーズ
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ
サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属
サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型
サーボモータ ケーブル固定タイプ
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業三菱電機
通常価格55,068円-31,000円158,334円88,000円126,827円42,500円 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目〜9日目5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDC200Vクラス
角フランジ寸法(mm)39.4×1540.5×3377.4×3460×2188×34-
電磁ブレーキなしなしなしなしなし-
ケーブルタイプ脱着式非シールドケーブル脱着式非シールドケーブル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト