17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が65型番あります。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・汎用的な刃長レ...

詳細を確認
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

VACシリーズ 超硬 2枚刃 スクエアエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

コーティング

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
1.5
4
5 ~ 15
6
50
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
6
50
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2.5
7
8 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
8
9 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3.5
10
11 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
3~3.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
10
11 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4.5
14
15 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
4~4.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
15
16 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5.5
15
16 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
5~5.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
15
20 ~ 42
6
60
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6.5
18
23 ~ 36
8
60
ピンカド
-
-
6~6.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
7
20
25 ~ 36
8
60
ピンカド
-
-
6.5~6.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
7.5
20
25 ~ 36
8
60
ピンカド
-
-
7~7.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
20
25 ~ 46
8
70
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8.5
22
27 ~ 40
10
70
ピンカド
-
-
8~8.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
9
22
27 ~ 40
10
70
ピンカド
-
-
8.5~8.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
25
30 ~ 45
10
75
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
11
30
31 ~ 39
12
75
ピンカド
-
-
10.5~10.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
30
35 ~ 44
12
80
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
11 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4.5
5 ~ 14
15 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
3.3~3.5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
16 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5.5
5 ~ 15
16 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
4.3~4.5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
20 ~ 35
6
60
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6.5
5 ~ 18
23 ~ 35
8
60
ピンカド
-
-
5.3~5.5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
7
5 ~ 20
25 ~ 35
8
60
ピンカド
-
-
5.8~6
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
7.5
5 ~ 20
25 ~ 35
8
60
ピンカド
-
-
6.3~6.5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 20
25 ~ 45
8
70
ピンカド
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8.5
5 ~ 22
27 ~ 40
10
70
ピンカド
-
-
7.3~7.5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
9
5 ~ 22
27 ~ 40
10
70
ピンカド
-
-
7.8~8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 25
30 ~ 45
10
75
ピンカド
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
11
5 ~ 30
31 ~ 39
12
75
ピンカド
-
-
9.8~10
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 30
35 ~ 44
12
80
ピンカド
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
15
10 ~ 38
43 ~ 55
16
100
ピンカド
-
-
13.8~14
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
16
10 ~ 40
45 ~ 55
16
100
ピンカド
-
-
14.8~15
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.3
0.6
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.4
0.8
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.5
1
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.6
1.2
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.7
1.4
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
0.8
1.6
-
4
40
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
1
2.5
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
1.5
4
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
2
6
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
2.5
7
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
3
8
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
3.5
10
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
4
10
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
4.5
14
-
6
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
5
15
-
6
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
5.5
15
-
6
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
6
15
-
6
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
6.5
18
-
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
7
20
-
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
7.5
20
-
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
8
20
-
8
70
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
8.5
22
-
10
70
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
9
22
-
10
70
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
10
25
-
10
75
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
メーカー標準品
11
30
-
12
75
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,240
( 4,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,240
( 4,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・汎用的な刃長レギュラータイプ2枚刃
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

VACシリーズ 超硬 2枚刃 スクエアエンドミル:関連画像

技術情報

Q 材質にSMG超硬とありますが、どのような超硬ですか?
A 超々微粒子超硬のことで、WC粒径約0.5μm以下にして、
   硬さと靱性の性能をさらに向上させた高級材料です。
   
従来MG超硬SMG超硬
Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

   密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し

推奨切削条件

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 VAC-PEM2R

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.34527,30015050,0002516,38013049,0001010,920
0.45027,30015050,0003016,38013049,0001010,920
0.55525,20015050,0003515,12013049,0001010,080
0.66522,40015050,0004013,44013049,000158,960
0.77019,60015050,0004511,76013049,000157,840
0.88017,50015050,0005010,50013049,000157,000
18515,05018028,000509,03015024,500156,020
1.59010,50018018,700556,30015016,300204,200
21008,09019014,000655,29015012,300203,530
2.51057,17019014,000704,59015012,300202,940
31106,2402509,300753,8901708,200202,350
3.51355,7702509,300853,5601708,200202,210
41605,2902607,000953,2301906,100202,060
4.51654,8502607,0001002,9401906,100251,840
51704,4103305,6001002,6502604,900251,620
5.51754,1503305,6001102,5002604,900301,510
61853,8903304,7001152,3502104,100301,400
6.51903,6503304,3001152,2102103,800301,340
71953,4203304,0001102,0602103,500351,290
7.51953,1803303,8001101,9102103,300351,230
82002,9403303,5001051,7602103,100401,180
8.51952,7803303,3001001,6702102,900351,120
91902,6103303,100951,5802102,700351,060
101752,2803102,800851,4002102,50030950
111602,1003002,500751,2902002,30030880
121501,9203002,300701,1802002,00030810
131401,8202902,000651,1202001,80030770
151251,6402902,000601,0102001,70025680
161151,5402801,800609502001,50020630
20901,1802201,400407401801,20015480
Ad(D<1)≦0.15D≦0.02D≦0.15D≦0.02D≦0.02D
Ad(1≦D<3)≦0.2D≦0.05D≦0.2D≦0.05D≦0.05D
Ad(3≦D<6)≦0.5D≦0.15D≦0.5D≦0.15D≦0.05D
Ad(6≦D)≦0.5D≦0.2D≦0.5D≦0.2D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

104

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプのレビュー
4.4平均満足度:4.421件のレビュー
量産加工
4
満足度:4.0
今まで某メーカーのものを使ってましたが。。。高額だったので 先減りして頻繁に交換するとかなり高額になってしまうのでこの商...もっと読む
2人が参考にしています。
金型修理で使用しました
4
満足度:4.0
サイズが豊富で切れ味も申し分ありませんでした 値段も安く納期も早いのでこれからも利用したいです
0人が参考にしています。
部品加工
5
満足度:5.0
おもに調質鋼や50Cの荒、中仕上げ加工に使用してます。 XALよりも若干長寿命かなって感じです。
0人が参考にしています。
アルミ加工に使用
5
満足度:5.0
マシニングにて使用、刃持ちも良く、切削面仕上がりも問題なく使用できました。今後はコストを抑える意味で、このシリーズを使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の製作
5
満足度:5.0
アルミ製の金型を製作するのに使用しました。 問題なく削れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/2Dタイプ
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----1,290 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
刃数(枚)224444

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング