17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・不等リード・不...

詳細を確認
  • 刃径(D)<3のサイズは、不等リードではありません。ねじれ角38°となります
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

ねじれ角

コーティング

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
6
50
アタリ付き
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2.5
7
8 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
8
9 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
10
11 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
15
16 ~ 35
6
60
アタリ付き
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
15
20 ~ 42
6
60
アタリ付き
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
20
25 ~ 46
8
70
アタリ付き
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
25
30 ~ 45
10
75
アタリ付き
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
30
35 ~ 44
12
80
アタリ付き
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
11 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
16 ~ 35
6
60
アタリ付き
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
16 ~ 35
6
60
アタリ付き
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 20
21 ~ 45
8
70
アタリ付き
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 25
26 ~ 45
10
75
アタリ付き
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 30
31 ~ 44
12
80
アタリ付き
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
2
6
-
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
2.5
7
-
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
3
8
-
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
4
10
-
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
5
15
-
6
60
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
6
15
-
6
60
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
8
20
-
8
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
10
25
-
10
75
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
12
30
-
12
80
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
16
40
-
16
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
不等リード・不等分割
鋼用
メーカー標準品
20
45
-
20
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,270
( 6,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,140
( 15,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,710
( 26,081 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・不等リード・不等分割刃により、ビビリを抑制
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・仕上り面精度を保ち安定加工が可能
・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 刃径(D)<3のサイズは、不等リードではありません。ねじれ角38°となります
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

VAC不等リードの特長

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

不等リード+不等分割=ビビり振動を抑制!

振動しやすい加工物に対して、振動を抑える特性を指向したデザイン
加工物の表面がきれいに仕上がります!

【 不等リードとは? 】
同一エンドミルの各切れ刃のねじれ角度を変化させることにより、振動発生時の減衰性促進によるビビり抑制が期待できます。
VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像
【 不等分割とは? 】
底刃の分割を不均一にすることで、切削時工具振動の周期性を打ち消します。
VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像
加工方法側面加工被削材SUS304クーラント水溶性
回転数4100min-1送り430mm/min切り込み量Ad:9mm Rd:0.3mm
【 ビビり振動比較 】
不等リード・不等分割の採用により、工具の振動が大幅に減少。より安定した加工が可能になります

●被削材:S45C (HRc20)の場合

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

加工方法側面加工回転数4700min-1送り770mm/min切り込み量Ad:9mm 
Rd:1.2mm

●被削材:SUS304の場合

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

加工方法側面加工回転数4100min-1送り430mm/min切り込み量Ad:9mm 
Rd:1.2mm

VAC不等リード 加工テスト結果

VAC不等リードエンドミル(φ10)切削事例

VACシリーズ 超硬 4枚刃 不等リード スクエアエンドミル:関連画像

被削材SUS304加工方法側面切削クーラント水溶性
回転数3183min-1送り509mm/min切り込み量Ad:10mm Rd:5mm

技術情報

Q 材質にSMG超硬とありますが、どのような超硬ですか?
A 超々微粒子超硬のことで、WC粒径約0.5μm以下にして、
   硬さと靱性の性能をさらに向上させた高級材料です。
   
従来MG超硬SMG超硬
Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

   密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し

推奨切削条件

VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 VAC-VHEM4R

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
215010,1201,12014,640906,62060011,500254,410
2.51608,9601,12012,8001005,74065010,000303,680
31707,8101,16011,4801054,8706808,050302,940
43006,6201,2008,9601854,0507006,350302,580
53155,5201,5007,5601903,3108005,200402,030
63504,8701,8706,2002152,9408804,400451,750
83753,6801,8304,6402002,2108503,300601,470
103202,8601,7203,7601601,7507402,650501,190
122752,4001,6503,1201351,4707002,200451,020
162201,9301,3502,3601101,1905701,65035790
201701,4709701,880859305201,30020600
Ad≦1.5D≦1.0D≦1.5D≦1.0D≦1.0D
Rd≦0.5D≦0.05D≦0.5D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプのレビュー
4.5平均満足度:4.517件のレビュー
ポケット加工
5
満足度:5.0
通常のXAL4枚刃比較で、 同条件で明らかにビビリが減少しました。 尚且つ、径方向(Rd)が結構深く切り込める為、 粗加...もっと読む
1人が参考にしています。
主にSUSの仕上げ
5
満足度:5.0
なんでもとりあえずは仕上がってしまうのでつけっぱなしにして常用しています。びびりにくいので刃長もちょうどよいです。
1人が参考にしています。
溝入れ加工に
5
満足度:5.0
超硬不等リードエンドミルがもちが良く他のものもどうかと思い試してみた。 切削も綺麗に加工できびびりによるずれも少なく少々...もっと読む
0人が参考にしています。
もち
4
満足度:4.0
XALと比べても もちが違いますし 焼き入れも対応しているので こちらがいいです
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
コーナR部でのビビりがなく、きれいな仕上面でした。 また重切削加工もできたため1本である程度の加工は可能だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/2Dタイプ
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル 難削材用/4枚刃/レギュラータイプ
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/3Dタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---1,290 --1,480 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
刃数(枚)442444
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング