ツール用品技術窓口




【特長】・45°ネジレの採用により、高速回転が可能。・ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さ...
詳細を確認● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

| 種類 | 型番例 | 型番の意味 |
|---|---|---|
| 標準品 | VAC-HRFPR6 | 刃径:6mm |
| VAC-HRFPR6-15 | 刃径:6mm 刃長:15mm | |
| 追加工 | SN-VAC-HRFPR3-20-8 | ※首逃がし追加工のみ(標準首逃し) 刃径:3mm 首下長:20mm 刃長:8mm |
| SNR-VAC-HRFPR5-25-13 | ※首逃がし追加工のみ(切れ刃端R加工) 刃径:5mm 首下長:25mm 刃長:13mm |


| 外周刃形状 | 適用工程 | 外周刃写真 |
| 粗ピッチ | 粗加工用 | ![]() |
| ファインピッチ | 粗加工~中加工 | ![]() |

■溝切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼・調質鋼(~45HRC) (SKD、SUS、SCM、HPM、NAK) | 高硬度鋼 (~55HRC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 3.0 | 413 | 12,375 | 338 | 11,250 | 338 | 11,250 |
| 4.0 | 383 | 9,375 | 300 | 8,325 | 300 | 8,325 |
| 5.0 | 525 | 7,500 | 413 | 6,750 | 413 | 6,750 |
| 6.0 | 581 | 6,300 | 413 | 5,565 | 413 | 5,565 |
| 7.0 | 600 | 5,625 | 428 | 4,725 | 428 | 4,725 |
| 8.0 | 619 | 4,725 | 443 | 4,253 | 443 | 4,253 |
| 10.0 | 619 | 3,780 | 443 | 3,360 | 443 | 3,360 |
| 12.0 | 578 | 3,150 | 428 | 2,835 | 428 | 2,835 |
| Ad | ≦1.0D | ≦0.8D | ≦0.8D | |||
■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼・調質鋼(~45HRC) (SKD、SUS、SCM、HPM、NAK) | 高硬度鋼 (~55HRC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 3.0 | 675 | 16,650 | 488 | 15,000 | 488 | 15,000 |
| 4.0 | 675 | 12,450 | 488 | 11,250 | 488 | 11,250 |
| 5.0 | 900 | 9,975 | 638 | 9,000 | 638 | 9,000 |
| 6.0 | 964 | 8,295 | 694 | 7,508 | 694 | 7,508 |
| 7.0 | 968 | 6,900 | 713 | 6,600 | 713 | 6,600 |
| 8.0 | 1,013 | 6,248 | 731 | 5,618 | 731 | 5,618 |
| 10.0 | 1,013 | 4,988 | 731 | 4,463 | 731 | 4,463 |
| 12.0 | 964 | 4,200 | 694 | 3,728 | 694 | 3,728 |
| Ad | ≦1.0D | ≦1.0D | ≦0.8D | |||
| Rd | ≦0.5D | ≦0.35D | ≦0.35D | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,300円 ( 4,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,340円 ( 6,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,010円 ( 6,611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,390円 ( 7,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,610円 ( 7,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,380円 ( 8,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・45°ネジレの採用により、高速回転が可能。
・ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
・通電性は微少。
《価格》
・通常単価3910円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得3600円/本~(10本~29本)
《追加工》
・ミスミ標準工具から首逃がし追加工のご指定が可能。
・図面作成不要。型番にて寸法指定のみで発注可能。
・「必要な時に必要な数量だけ」1本から対応。
・3日目出荷でお届け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4通常価格(税別):6,980円~

ミスミ
DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,220円~