17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が138型番あります。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ
  • VAC-PEM2EXL6-40
  • VAC-PEM2EXL3-26
  • VAC-PEM2EXL6-20-90
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・刃長エキストラ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が138型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特徴・使用例

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

VACシリーズ 超硬スクエアエンドミル 2枚刃(エキストラロングタイプ):関連画像

型番例

種類型番例型番の意味
標準品VAC-PEM2EXL6-20刃径:6mm
刃長:20mm
VAC-PEM2EXL6-20-90刃径:6mm
刃長:20mm
全長:90mm
VAC-PEM2EXL6-30-150刃径:6mm
刃長:30mm
全長:150mm
追加工SN-VAC-PEM2EXL1.5-6-15-6※首逃がし追加工のみ(標準首逃し加工)
刃径:1.5mm
刃長:6mm
首下長:15mm
シャンク径:6mm
SNR-VAC-PEM2EXL4-20-35-19※首逃がし追加工のみ(首逃し切れ刃端R付)
刃径:4mm
刃長:19mm
首下長:35mm

外形図

VACシリーズ 超硬スクエアエンドミル 2枚刃(エキストラロングタイプ):関連画像

技術情報

Q 材質にSMG超硬とありますが、どのような超硬ですか?
A 超々微粒子超硬のことで、WC粒径約0.5μm以下にして、
   硬さと靱性の性能をさらに向上させた高級材料です。
   
従来MG超硬SMG超硬
Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

   密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し

推奨切削条件

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 VAC-PEM2EXL

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D有効長標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
143511,20010014,700308,960609,240155,600
163010,0809013,230258,060508,310155,040
173010,0809013,230258,060508,310155,040
182510,0808013,230258,060508,310105,040
112208,9606011,760207,170407,390104,480
1.56407,84010010,500356,270606,640153,920
1.58357,060909,460305,640505,970153,530
1.510357,060909,460305,640505,970153,530
210456,3501108,150355,080605,300203,180
212355,710907,330304,570504,770152,860
216305,710807,330254,570404,770152,860
2.510505,3901406,890404,340604,460202,700
312504,4501405,800453,610603,700202,220
326354,0001005,210303,250403,330152,000
330354,0001005,210303,250403,330152,000
416603,6101804,540502,870702,940251,810
420603,6101804,540502,870702,940251,810
426503,2501504,090452,580602,640201,620
525753,0802205,800652,440902,520301,600
530602,7701805,220502,190702,260251,440
620902,6602203,360752,140902,100351,380
625902,6602203,360752,140902,100351,380
630802,6602003,360652,140802,100301,380
635702,3901803,020601,930701,890301,240
640602,3901503,020501,930601,890251,240
645602,3901503,020501,930601,890251,240
830952,0202202,520751,600901,600351,060
835952,0202202,520751,600901,600351,060
840802,0201902,520651,600801,600301,060
845751,8101802,260601,440701,44030950
850651,8101602,260501,440601,44025950
1040951,7202102,020751,400801,50035850
1045801,7201802,020651,400701,50030850
1050801,7201802,020651,400701,50030850
1055751,5501701,820601,260601,35030760
1240751,4002101,680701,170801,20030710
1245651,4001801,680601,170701,20025710
1250651,4001801,680601,170701,20025710
1260551,4001501,680501,170601,20020710
1270501,2601401,510451,050501,08020640
1670601,1901701,26045900601,00020560
1680551,1901601,26040900501,00020560
206050850140130406705080020420
207045850130130356704080015420
Ad(1≦D<3)0.4mm≦0.05D0.4mm≦0.05D≦0.05D
Ad(3≦D<6)≦0.3D≦0.15D≦0.3D≦0.15D
Ad(6≦D)≦0.2D≦0.2D

型番リスト

表示件数
型番

加工用途(加工形状)

コーティング

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
1.5
6
7 ~ 15
6
60
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
1.5
8
9 ~ 15
6
60
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
1.5
10
11 ~ 15
6
60
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
10
11 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
12
13 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2
16
17 ~ 20
6
60
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
2.5
10
11 ~ 25
6
60
ピンカド
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
12
13 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
16
17 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
26
27 ~ 30
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
3
30
31 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
16
17 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
20
21 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
26
27 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
25
26 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
30
31 ~ 50
6
80
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
20
21 ~ 60
6
90
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
25
26 ~ 50
6
75
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
30
31 ~ 60
6
100
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
30
31 ~ 60
6
150
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
30
31 ~ 55
6
80
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
35
36 ~ 60
6
90
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
40
41 ~ 60
6
120
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
40
41 ~ 60
6
90
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
45
46 ~ 60
6
150
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
30
31 ~ 75
8
100
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
30
31 ~ 55
8
80
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
35
36 ~ 65
8
90
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
40
41 ~ 80
8
150
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
45
46 ~ 75
8
100
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
50
51 ~ 80
8
150
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
8
50
51 ~ 75
8
100
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
40
41 ~ 90
10
120
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
40
41 ~ 60
10
90
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
45
46 ~ 70
10
100
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
50
51 ~ 100
10
150
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
50
51 ~ 70
10
100
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
10
55
56 ~ 100
10
150
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
40
41 ~ 84
12
120
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
40
41 ~ 64
12
100
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
45
46 ~ 94
12
130
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
50
51 ~ 114
12
150
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
50
51 ~ 64
12
100
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
60
61 ~ 120
12
200
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
60
61 ~ 74
12
110
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
12
70
71 ~ 120
12
200
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 16
17 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 20
21 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 26
27 ~ 40
6
70
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 25
26 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 30
31 ~ 50
6
80
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 20
21 ~ 60
6
90
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 20
21 ~ 45
6
70
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 25
26 ~ 50
6
75
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 30
31 ~ 60
6
100
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 30
31 ~ 60
6
150
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 30
31 ~ 55
6
80
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 35
36 ~ 60
6
90
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 40
41 ~ 60
6
120
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・刃長エキストラロングタイプのため深い箇所の加工に効果的
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

105

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.518件のレビュー
鉄切削
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスが素晴らしいとおもいます。注文後すぐに届くのもいい。
2人が参考にしています。
樹脂加工
4
満足度:4.0
材質の樹脂のところに適用可能の◎印はないですが、丁度いい刃長だったので使用してみました。 普通に加工することができました...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂の加工
5
満足度:5.0
他社も使ってみたいのですが、こちらを知るとなかなか手が出ません。
1人が参考にしています。
樹脂切削加工
5
満足度:5.0
樹脂の切削加工に使っています。 耐久性もあり何より他社メーカーの同等品と比べても 安価なのが助かります。
1人が参考にしています。
樹脂加工
4
満足度:4.0
耐久性は使っていかないと分かりませんが、安いので新調しやすく、加工面を美しい製品を目指す弊社としては、助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長5D(エキストラロング)タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
刃数(枚)242222
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング