17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ・短刃長、3枚...

詳細を確認
  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
XCPコート超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・3枚刃・45°ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

※お望みの仕様が見つからなければ超硬ラジアスエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
10
0.3
11 ~ 25
4
50
-
-
3.5~3.8
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
20
1
25 ~ 46
8
70
-
-
7.5~7.8
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
25
0.5
30 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
25
1
30 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
0.3
11 ~ 25
4
50
-
-
2.8~3
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 20
1
25 ~ 45
8
70
-
-
6.8~7
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 25
0.5
30 ~ 50
10
80
-
-
8.8~9
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 25
1
30 ~ 50
10
80
-
-
8.8~9
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
10
0.3
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
25
0.5
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
25
1
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,870
( 10,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,870
( 10,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・短刃長、3枚刃形状を採用し、加工時のびびりを抑制
・独特のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・切りくず排出性良好で、従来の2倍以上の送り速度が可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

側面加工・溝加工・底面加工を1つの工具で加工する方法

 

【Question】

側面加工と溝加工、底面加工毎に工具を使い分けたくない

加工種類毎に、工具を揃えていくと、工具管理が煩雑になってしまいます。1本の工具で複数工程を加工できる工具はないでしょうか?

【Answer】

ネジレ、刃数違いによる工具の特徴

一般的に流通している2枚刃、4枚刃の30°ネジレ工具でも、側面加工と溝加工、底面加工を1本の工具で加工することは可能です。
ただし、2枚刃のエンドミルで側面加工を行うと、送りが上げられず、効率的な加工になりません。また、4枚刃のエンドミルで溝加工を行うと、外周の溝幅が狭いだけに、切りクズ詰まりが懸念されます。
3枚刃のエンドミルは、2枚刃、4枚刃中間の特長を併せ持っており、側面、溝加工両方に対応しています。 

 

工具断面比較 

 

3枚刃エンドミルは下記の理由により、ビビリ抑制と剛性を兼ね備えており、側面、溝加工双方に適応できる形状となっております。
第一に、偶数刃と違い、切れ刃の対角線上に切れ刃が向かい合わない、ビビリが発生しづらい形状となっております。
第二に、剛性を図る指標として、刃径の芯厚と、剛性を維持する形状があげられます。30°ネジレスクエア工具は、芯厚が65%、45°ネジレエンドミルは70%くらいの芯厚が目安ですが、5°の芯厚以上の剛性を形状によって実現しています。

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 加工時にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-HEM3SR

■溝切削・側面切削

加工内容溝切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
236010,0003128,0001655,0001244,500
33608,9003127,1201654,2001243,780
44056,7003515,3601803,2001352,880
54395,3003804,2401952,5001462,250
64504,5003903,6001952,1001461,890
84733,3004102,6401951,6001461,440
104282,7003712,1601801,2801351,152
124052,2003511,7601801,060135954
Ad≦0.3D≦0.2D≦0.1D≦0.05D
RdD<6----
6≦D----
加工内容側面切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
256313,20053311,5503309,4602636,880
356312,72053311,1303459,3502786,800
46609,5406308,3503837,0403085,120
56907,6206606,6704585,6103684,080
67506,3607205,5704354,7303453,440
87134,8006754,2003833,5203082,560
106833,8406533,3603832,8603082,080
126833,1806532,7803832,3103081,680
Ad≦1.5D≦1.2D≦1.0D≦1.0D
RdD<6≦0.03D≦0.02D≦0.01D≦0.01D
6≦D≦0.06D≦0.04D≦0.02D≦0.02D
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像   XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像
 

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
ステンレス鋼は湿式で加工してください。
・ヘリカル(らせん)加工、ランピング(傾斜)加工をお勧めいたします。

■突っ込み切削条件

加工内容溝切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
2707,000636,300606,000
3805,000724,500684,200
41003,500903,150853,100
51103,100992,790952,500
61302,5001172,2501102,100
81101,800991,620951,500
10901,500811,350781,200
12801,300721,170701,000
Ad≦0.2D 焼ばめホルダ使用時は、0.5Dが最大切込みとなります。



XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像   XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

223

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---3,080 ---
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)344244
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング