17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
  • 刃長2.5D
  • レギュラー
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ・高速、高効率...

詳細を確認
  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

※お望みの仕様が見つからなければ超硬ラジアスエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
7.5
0.3
9 ~ 20
3
45
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
7.5
0.5
9 ~ 20
3
45
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
10
0.3
11 ~ 25
4
50
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
10
0.5
11 ~ 25
4
50
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
10
1
11 ~ 25
4
50
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
15
0.3
20 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
15
0.5
20 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
15
1
20 ~ 42
6
60
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
20
0.5
25 ~ 46
8
70
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
20
1
25 ~ 46
8
70
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
25
0.5
30 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
30
0.5
35 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
30
1
35 ~ 64
12
100
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
0.3
11 ~ 25
4
50
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
0.5
11 ~ 25
4
50
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 10
1
11 ~ 25
4
50
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
0.3
20 ~ 35
6
60
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
0.5
20 ~ 35
6
60
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 15
1
20 ~ 35
6
60
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 20
0.5
25 ~ 46
8
70
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 20
1
25 ~ 46
8
70
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 25
0.5
30 ~ 50
10
80
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 30
0.5
35 ~ 64
12
100
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 30
1
35 ~ 64
12
100
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
7.5
0.3
-
3
45
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
10
0.3
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
10
0.5
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
15
0.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
15
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
20
1
-
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
25
0.5
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
30
0.5
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
30
1
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,340
( 6,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,340
( 6,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,950
( 8,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,510
( 11,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,510
( 11,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・高速、高効率加工を実現できる45°ネジレラジアスエンドミル
・独特のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

Q ラジアスエンドミルでの曲面加工は、どのようなメリットがありますか?
A ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rに関係なく大きくすることが可能です。
   それにより剛性が高まり、切削速度をあげることができ、
   加工品質、工具寿命の改善が見込まれます。また平坦が多い加工では、
   ピックフィードを大きくとることができ、加工能率が向上します。
Q 高硬度鋼加工で工具摩耗を抑えるのに、どのような注意点がありますか?
A 高硬度鋼用のエンドミルで推奨切削条件内の加工を行いますが
   その他に
   ・把持力のある焼き嵌めホルダの使用
   ・ダウンカットでの加工
   ・振動させないように必要最低限の刃長と突出し
   ・スミR加工の場合、Rより小さい径の工具選択
   などが工具摩耗を軽減するのに効果的です。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 加工時にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-HEM4SR

■溝切削条件

被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
248010,0004168,0002205,0001654,500
34808,9004167,1202204,2001653,780
45406,7004685,3602403,2001802,880
55855,3005074,2402602,5001952,250
66004,5005203,6002602,1001951,890
86303,3005462,6402601,6001951,440
105702,7004942,1602401,2801801,152
125402,2004681,7602401,060180954
Ad≦0.3D≦0.2D≦0.1D≦0.05D
RdD<6----
6≦D----

■側面切削条件

被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
275013,20071011,5504409,4603506,880
375012,72071011,1304609,3503706,800
48809,5408408,3505107,0404105,120
59207,6209206,6706105,6104904,080
61,0006,3601,0005,5705804,7304603,440
89504,8009504,2005103,5204102,560
109103,8409103,3605102,8604102,080
129103,1809102,7805102,3104101,680
Ad≦1.5D≦1.2D≦1.0D≦1.0D
RdD<6≦0.03D≦0.02D≦0.01D≦0.01D
6≦D≦0.06D≦0.04D≦0.02D≦0.02D

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/4枚刃/刃長2.5Dタイプ/レギュラータイプ:関連画像  XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/4枚刃/刃長2.5Dタイプ/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/4枚刃/刃長2.5Dタイプ/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

224

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
1人が参考にしています。
難鋼材
4
満足度:4.0
非常に硬い難鋼材でも 結構削れますね スプ-ルも60度はいっているのも 大丈夫ですね
0人が参考にしています。
旋盤加工
5
満足度:5.0
表面処理コートがされているのfでその分耐久性がよいのかなと思います。より長く使用できることを期待します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-----3,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)444342
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング