17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

通常単価(税別)
3,05015,370
税込単価
3,35516,907
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのレギュラー刃長タイプ。・潤滑性に優れたコーティング...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー・センターカット:関連画像

推奨切削条件

型番 VPM-RFPR

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

D>dのサイズは、下記条件の×80%でご使用ください。

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
51101802,880901402,16060901,4401702604,320
61101802,400901401,800601001,2001702803,600
81101801,800901401,420601009601702802,720
101302101,4201001601,140601107601903102,160
121402201,200100160960601106402103301,840
141402301,020110180810701205402103501,520
16160260900110180720701204802403801,360
18160260810130210640901404202404001,200
20160260720130210570901403802404001,120
2216026064013021050090140340240400960
2516026058011018045070120300240400880
2816026052011018040070120260240380780
3016026048011018038070120260240380720
3214023045011018034060110230220350670
 

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー・センターカット:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
19
6
63
±0.060
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
4
28
10
78
±0.075
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
4
34
10
84
±0.075
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
4
40
12
97
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
4
40
12
97
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
4
48
16
108
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
4
56
20
122
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
4
68
25
144
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
30
5
68
25
144
±0.105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,190
( 9,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,380
( 12,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,370
( 16,907 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのレギュラー刃長タイプ。
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的。
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカットのレビュー
4.5平均満足度:4.524件のレビュー
荒加工で
5
満足度:5.0
マシニングなど荒加工で使用してます。 粉末ハイス鋼なので、刃持ちはいいです。 価格も安価だと思います。
1人が参考にしています。
側面
5
満足度:5.0
側面仕上げに つかっております。 かなり仕上がり面は 良好です  
1人が参考にしています。
マシニング加工
5
満足度:5.0
スト的にも、性能的にも、非常に優れた商品なので、継続して使用している。
1人が参考にしています。
架台
5
満足度:5.0
バリエーションが多いので硬さ等比較しながら選定できるので助かりました。
1人が参考にしています。
マシニング加工
5
満足度:5.0
安価だしかなり使い勝手がいいです。 先端がかけても切断して使えます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,050-2,610 -4,350 -2,980 -3,720 -3,310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング